17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステアリングアームプーラー 204シリーズ 204-1

ステアリングアームプーラー 204シリーズ

通常単価(税別)
30,695
税込単価
33,765
通常出荷日:4日目

【特長】ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。

詳細を確認
  • 爪幅 (mm)
    24

型番:

204-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番アーム長(深さ)爪幅
204-190mm24mm

204-1の仕様・寸法情報

能力(外抜き)(mm)
15-80
アーム長(深さ)(mm)
90
爪厚(mm)
6-10
爪幅(mm)
24
センターボルトヘッドサイズ(mm)
19
センターボルトサイズ(mm)
M18X1.5X105
センターボルト径(mm)
18
センターボルト先端径(φmm)
9
最大荷重(t)
5
JANコード
4021176028243
質量(g)
1300
備考
センターボルト品番:618105、ショルダー品番:204-1-T、アーム品番:204-1-90-P、サイドクランプ品番:204101

絞り込み条件

  • 能力(外抜き)(mm)

  • アーム長(深さ)(mm)

  • 爪厚(mm)

  • センターボルトヘッドサイズ(mm)

  • センターボルトサイズ(mm)

  • センターボルト径(mm)

  • センターボルト先端径(φmm)

  • 最大荷重(t)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
204-1

能力(外抜き)

(mm)

アーム長(深さ)

(mm)

爪厚

(mm)

センターボルトヘッドサイズ

(mm)

センターボルトサイズ

(mm)

センターボルト径

(mm)

センターボルト先端径

(φmm)

最大荷重

(t)

JANコード

質量

(g)

備考

最小発注数量
15-80
90
6-10
19
M18X1.5X105
18
9
5
4021176028243
1300
センターボルト品番:618105、ショルダー品番:204-1-T、アーム品番:204-1-90-P、サイドクランプ品番:204101
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,695
( 33,765 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステアリングアームプーラー 204シリーズの型番204-1のページです。 型番204-1に関する仕様情報を記載しております。
ステアリングアームプーラー 204シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステアリングアームプーラー 204シリーズ
2本アームプーラー 20-AVシリーズ
2本アームプーラー 90MM
ギヤプーラー GPシリーズ
セパレーター 15シリーズ
2本アームプーラー 20シリーズ
メーカーKUKKOKUKKOKUKKOトップ工業KUKKOKUKKO
通常価格30,695197,789 -21,4775,175 -18,008 -21,900 -
通常出荷日4日目2日目3日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
爪幅(mm)244020---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング