17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

片面防水気密テープ S4011【1~16個入り】

片面防水気密テープ S4011
通常単価(税別)
73813,824特別価格
税込単価
81215,206特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

片面防水気密テープS4011。 【特長】・不織布基材にブチルゴム系の粘着材を、片面に塗布した耐水性・気...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

片面防水気密テープの特長

S4011

S4011

不織布基材にブチルゴム系の粘着材を、片面に塗布した耐水性・気密性・耐久性に優れた防水気密テープ。VOC対策品

主な用途

サッシ廻りなどに適している。
透湿シートの張り合わせや補修に適している。

片面防水気密テープの一般特性

項目(単位)粘着力(N/25mm)保持力(mm/30min)ボール
タック
引張強度(N/25mm)伸び(%)
測定値210.548.7
  • ※ 数値は、測定値であり保証値ではありません。

片面防水気密テープの寸法・色

厚さ(mm)0.500.50
幅(mm)5075
長さ(m)2020
  • ※ 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
  • ※ 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
  • ※ その他サイズについては別途ご相談ください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
50
1個
50
1パック

16個入り

75
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,82411,939
( 13,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,292
( 14,621 )
5日目

詳細情報

基本情報

片面防水気密テープS4011。
【特長】
・不織布基材にブチルゴム系の粘着材を、片面に塗布した耐水性・気密性・耐久性に優れた防水気密テープです。
・VOC対策品。
【用途】
・サッシ廻りなどに適しています。
・透湿シートの張り合わせや補修に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片面防水気密テープ S4011のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片面防水気密テープ S4011
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面
アクリル気密防水テープ AS-02
全天テープ No.6931 防水・気密テープ
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14
メーカー古藤工業nitoms光洋化学オカモト日東電工nitoms
通常価格738-1,140 -623 -679 -3,147624 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目4日目1日目〜
テープ長さ(m)20202020205
テープ厚(mm)0.50.180.180.160.40.5
ホワイトブラック-ブラックブラックブラック
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系ゴム系
粘着力21N/25mm30N/25mm-38N/25mm7.2N/10mm12.3N/20mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング