17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフクリンガム 3792070070

タフクリンガム

通常単価(税別)
643
税込単価
707
通常出荷日:3日目

ガムの除去・汚れ落とし剤。【特長】・チューインガムのべたつきを綺麗に落とす。・天然樹脂オイル使用。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はく離剤
  • 用途
    住居用
  • 詳細タイプ
    家庭用
  • 幅 (mm)
    82
  • 奥行 (mm)
    38
  • 高さ (mm)
    185
  • 成分
    天然樹脂オイル、界面活性剤
  • JANコード
    4540061000114
  • 質量 (g)
    120
  • 内容量
    1本(70ml)

型番:

3792070070
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  1. 1.タフクリンガムを除去したいガム部分に塗布する前にティッシュか布でガムを取れるだけ取る。
  2. 2.残ったガムの上に本剤を塗布。
  3. 3.5~30分くらいしたらガムが柔らかくなるので歯ブラシか布でこすり取る。
  4. 4.1度で除去できない物は(塗布時間を長く)同じ作業をくり返す。
  5. 5.除去した後は濡れ雑巾でよくその部分を拭くこと。

3792070070の仕様・寸法情報

商品タイプ
はく離剤
用途
住居用
詳細タイプ
家庭用
幅(mm)
82
奥行(mm)
38
高さ(mm)
185
成分
天然樹脂オイル、界面活性剤
JANコード
4540061000114
質量(g)
120
内容量
1本(70ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3792070070

内容量

最小発注数量
1本(70ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
3日目

詳細情報

基本情報

ガムの除去・汚れ落とし剤。
【特長】
・チューインガムのべたつきを綺麗に落とす。
・天然樹脂オイル使用。
【用途】
・ジュータン、カーペット、その他布地、毛髪、床面にこびり付いたチューイングガムの除去剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフクリンガムの型番3792070070のページです。 型番3792070070に関する仕様情報を記載しております。
タフクリンガムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用目的を教えてください。
A
チューインガムの除去。他には革製品のお手入れ、画材のパレットの固まった絵具の除去ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフクリンガム
スーパーノリクリンスプレー
超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)
らくがき落としJ 1リットル
ペイントクリン 1リットル
らくがき落としZ 1リットル
メーカーワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステック
通常価格643506588 -5,6274,7404,980
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目9日目
商品タイプはく離剤はく離剤クリーナークリーナークリーナークリーナー
用途住居用住居用住居用住居用住居用住居用
詳細タイプ家庭用スプレータイプ-らくがき落とし除去剤らくがき落とし
幅(mm)828555---
奥行(mm)383655---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング