17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーノリクリンスプレー 3792820050

スーパーノリクリンスプレー

通常単価(税別)
506
税込単価
557
通常出荷日:3日目

オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。【特長】・使いやすいスプレータイプ。【用途】・ガムテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はく離剤
  • 用途
    住居用
  • 詳細タイプ
    スプレータイプ
  • 幅 (mm)
    85
  • 奥行 (mm)
    36
  • 高さ (mm)
    175
  • 成分
    ハロゲン炭化水素系、第二石油類
  • JANコード
    4540061001173
  • 質量 (g)
    74
  • 内容量
    1本(50ml)

型番:

3792820050
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

使用前

使用前

使用後

使用後

  1. 1.除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗る。その物にもよるが3~30分放置後、ヘラ等で剥がす。
  2. 2.垂直面に貼ってあるシール等を剥がす場合は液を塗った後、ペーパーでその部分を覆ってその上から塗ると液が垂れない。
  3. 3.クラフトテープやビニールコーティングしてあるシールはドライバー等をその部分にあて、少しめくり剥がしてその間に液を注入する。
  4. 4.除去する部分に液を塗った後ドライヤーや遠赤外線ライトで温めると取れやすくなる。 
  • ※ 1度で除去できないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返す。

3792820050の仕様・寸法情報

商品タイプ
はく離剤
用途
住居用
詳細タイプ
スプレータイプ
幅(mm)
85
奥行(mm)
36
高さ(mm)
175
成分
ハロゲン炭化水素系、第二石油類
JANコード
4540061001173
質量(g)
74
内容量
1本(50ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3792820050

内容量

最小発注数量
1本(50ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506
( 557 )
3日目

詳細情報

基本情報

オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。
【特長】
・使いやすいスプレータイプ。
【用途】
・ガムテープ、両面テープなどのガンコな糊残りもきれいに落とす強力タイプのシールはがし。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーノリクリンスプレーの型番3792820050のページです。 型番3792820050に関する仕様情報を記載しております。
スーパーノリクリンスプレーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラインテープ剥がしに
5
満足度:5.0
現場のラインテープ剥がしに使用しました。 テープの上にスプレーして数分放置するだけで 簡単にきれいにはがれるので作業時間...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q成分は何ですか?
A
オレンジオイルを主成分としたシールはがしです。効力も高く、下地にも比較的広く対応できますので、多目的に使用されております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーノリクリンスプレー
タフクリンガム
超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)
らくがき落としJ 1リットル
ペイントクリン 1リットル
らくがき落としZ 1リットル
メーカーワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステック
通常価格506643588 -5,6274,7404,980
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目9日目
商品タイプはく離剤はく離剤クリーナークリーナークリーナークリーナー
用途住居用住居用住居用住居用住居用住居用
詳細タイプスプレータイプ家庭用-らくがき落とし除去剤らくがき落とし
幅(mm)858255---
奥行(mm)363855---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング