17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

値札・荷札はがし シールフリー

通常単価(税別)
6432,955
税込単価
7073,251
通常出荷日:3日目~7日目

下地を傷めず簡単に除去できるシールはがし。【特長】・速乾性タイプなので処理が簡単。・下地を傷めず簡単に...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

速乾性タイプで処理が簡単!

シールフリー (ハケ缶) 50ml

シールフリー (ハケ缶) 50ml。

シールフリー(スプレーB.P) 70ml

シールフリー(スプレーB.P) 70ml。

シールフリー(ハケ缶) 100ml

シールフリー(ハケ缶) 100ml。

シールフリー 500ml

シールフリー 500ml。

使用方法

使用前

使用前。

使用後

使用後。

  1. 1.除去するシール(値札等)の上に本品をたっぷり塗る。5~10秒程で乾くので塗って間もなくヘラ等ではがすこと。
  • ※ 1度で除去できない場合は同じ作業をくり返すこと。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
スプレータイプ
82
38
185
4540061000077
107
1本(70ml)
2個
刷毛缶
68
68
83
4540061000404
130
1缶(100ml)
2個
丸缶
85
85
130
4540061000053
385
1缶(500ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
3日目
914
( 1,005 )
3日目
2,955
( 3,251 )
7日目

詳細情報

基本情報

下地を傷めず簡単に除去できるシールはがし。
【特長】
・速乾性タイプなので処理が簡単。
・下地を傷めず簡単に除去可能。
【用途】
・デリケートなレザーやプラスチックはもちろん、印刷物に貼られた紙シール・値札など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

値札・荷札はがし シールフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q何を目的としたものですか?
A
この商品は速乾性ですので、荷札・値札や紙シールをはがす商品です。とくに段ボールやトナーのリサイクルに多く使用されております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
値札・荷札はがし シールフリー
ノリクリンS シール・テープはがし剤
シールストリッパー(住居用)
らくがき落としZ 1リットル
らくがき落としJ 1リットル
らくがき落としM 1リットル
メーカーワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステック
通常価格643-558 -457 -4,9805,6275,142
通常出荷日3日目〜3日目3日目9日目4日目4日目
商品タイプはく離剤はく離剤はく離剤クリーナークリーナークリーナー
用途住居用住居用住居用住居用住居用住居用
成分ミネラルスピリット、第一石油類ハロゲン炭化水素系、第二石油類アルコール系、第二石油類ソルベントナフサ系ソルベントナフサ系ソルベントナフサ系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング