ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180F

ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180F 7372-180F
通常単価(税別)
14,759
税込単価
16,235
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

特許を取得しているダブルジョイント付き高性能強力ツインフォースニッパー バネ付。【特長】・ダブルジョイ...

詳細を確認
  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

型番:

7372-180F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7372-180Fの仕様・寸法情報

呼び寸法
180
鉄線切断能力(mm)
5.5
ピアノ線切断能力(mm)
3
JANコード
4003773077657
トラスココード
497-2490
全長(mm)
180
重量(g)
280
中硬線切断能力(mm)
4.6
硬線切断能力(mm)
3.2
仕様
ヘッド仕上げ:黒防錆コート・磨き、ハンドル仕様:コンフォート

型番リスト

表示件数
型番
7372-180F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,759
( 16,235 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特許を取得しているダブルジョイント付き高性能強力ツインフォースニッパー バネ付。
【特長】
・ダブルジョイント構造による最適なテコ比
・ラフまたは繊細な切断用
・少ない力で簡単に切断可能
・4mmの厚いワイヤーも数度の再試行で切断可能
・快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です
・鍛造されたジョイントアクスルによる高い安定性と遊びのない動き
・ 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル
・継続的に切断作業ができるオープンスプリング付
【用途】
・ラフまたは繊細な切断用
・全ての種類のワイヤーを確実に切断します。スチールテープにも使用できます

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品情報

ツインフォースニッパー バネ付 73 72 180 Fの詳細

ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 F

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド仕上げ:磨き
  • ハンドル仕様:複数の材質で作られたプラスチックコーティング
  • クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • 継続的に切断作業ができるオープンスプリング付
  • 少ない力で簡単に切断可能
  • 切断時の衝撃が小さいいため、筋肉と腱への負担を軽くする
  • 4mmの厚いワイヤーでも、2、3回の再試行で、力をかけることなく切断が可能。従来の強力ニッパーでは、このような直径のワイヤーの切断は不可能であるか、切断できても非常に大きな力が必要

ツインフォースニッパー バネ付 73 72 180 Fの寸法

商品品番 軟線
φmm
中硬線
φmm
硬線
φmm
ピアノ線
φmm
長さ
(mm)
重量
(g)
73 72 180 F 5,5 4,60 3,20 3,00 180 280
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

ツインフォースニッパー バネ付 73 72 180 Fの使用イメージ

ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 Fの使用イメージ1

  • オープンバネ付の斜ニッパーは繰り返しの切断作業も簡単に行えます。
ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 Fの使用イメージ2

  • オープンスプリングは親指だけで操作できます。
ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 Fの使用イメージ3

ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 Fの使用イメージ4

ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 Fの使用イメージ5

ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 Fの使用イメージ6

ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 Fの使用イメージ7

  • ワイヤーは常にジョイントのできるだけ近くに置きます。
  • 高いテコ比をもつカッターの場合、大抵は支点近くの開口幅がワイヤーの厚みよりも小さいため、切断する際に、ワイヤーが前方へ滑ることがあります。
ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 Fの使用イメージ8

  • 最初にKNIPEX TwinForceを使用し、必要な力を加えて、ワイヤーに溝を作ります。次にプライヤーを開き、このときワイヤーをさらにジョインの奥に動かします。
ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 Fの使用イメージ9

  • 同じ個所で引き続き切断してください。今度は、切刃が支点近くにあるため、より軽く切断することができます。
ツインフォースニッパー バネ付:関連画像

73 72 180 Fの使用イメージ10

  • このプロセスは、必要に応じて繰り替えすことができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180Fの型番7372-180Fのページです。 型番7372-180Fに関する仕様情報を記載しております。
ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
針金の切断
5
満足度:5.0
太めの針金の切断に使用しています。工具自身もそこまで重たくなく、携帯性に優れているものだと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180F
ツインフォースニッパー 7371-180
ピアノ線用ニッパー 7491-250
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
強力ニッパ NI-150
メーカークニペックスクニペックスクニペックスエスコエスコトップ工業
通常価格14,75913,2779,1124,7314,6602,965
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目1日目1日目1日目
呼び寸法180180250200200150
鉄線切断能力(mm)5.55.5-Ф2.5(軟鉄線)Ф2.5(軟鉄線)1.9
ピアノ線切断能力(mm)333.5---
JANコード400377307765740037730747624003773014386---
トラスココード497-2490446-8741----
よく一緒に購入される商品

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング