ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ツインフォースニッパー 7371-180

ツインフォースニッパー 7371-180 7371-180
通常単価(税別)
13,277
税込単価
14,605
通常出荷日:2日目

特許を取得しているダブルジョイント付き高性能強力ツインフォースニッパー。【特長】・プライヤーは黒く亜鉛...

詳細を確認

型番:

7371-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7371-180の仕様・寸法情報

呼び寸法
180
鉄線切断能力(mm)
5.5
ピアノ線切断能力(mm)
3
JANコード
4003773074762
トラスココード
446-8741
全長(mm)
180
重量(g)
255
中硬線切断能力(mm)
4.6
硬線切断能力(mm)
3.2
仕様
ヘッド仕上げ:黒防錆コート・磨き、ハンドル仕様:プラスチックコーティング

型番リスト

表示件数
型番
7371-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,277
( 14,605 )
2日目

詳細情報

基本情報

特許を取得しているダブルジョイント付き高性能強力ツインフォースニッパー。
【特長】
・プライヤーは黒く亜鉛合金メッキされています。ヘッドは研磨されています。 ハンドルはプラスチックでコーティングしてあります
・ダブルジョイント構造による最適なテコ比
・全ての種類のワイヤーを確実に切断します。スチールテープにも使用できます
・ラフまたは繊細な切断用
・切断時の衝撃が小さい:手を保護します。筋肉と腱への負担を軽くします
・少ない力で簡単に切断可能
・4mmの厚いワイヤーも数度の再試行で切断可能
・快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です
・鍛造されたジョイントアクスルによる高い安定性と遊びのない動き
・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ
【用途】
・全ての種類のワイヤーを確実に切断。スチールテープにも使用可能

商品情報

ツインフォースニッパー 73 71 180の詳細

ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180

  • クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • 少ない力で簡単に切断可能
  • 切断時の衝撃が小さいいため、筋肉と腱への負担を軽減
  • 4mmの厚いワイヤーでも、2、3回の再試行で、力をかけることなく切断が可能

ツインフォースニッパー 73 71 180の寸法

商品品番 軟線
φmm
中硬線
φmm
硬線
φmm
ピアノ線
φmm
長さ
(mm)
重量
(g)
73 71 180 5,5 4,60 3,20 3,00 180 255
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

使用イメージ

ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180の使用イメージ1

オープンバネ付の斜ニッパーは繰り返しの切断作業も簡単

ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180の使用イメージ2

オープンスプリングは親指だけで操作可能

ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180の使用イメージ3

ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180の使用イメージ4

ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180の使用イメージ5

ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180の使用イメージ6

ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180の使用イメージ7

ワイヤーは常にジョイントのできるだけ近くに置く

  • ※ 高いテコ比をもつカッターの場合、大抵は支点近くの開口幅がワイヤーの厚みよりも小さいため、切断する際に、ワイヤーが前方へ滑ることがあります
ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180の使用イメージ8

最初にKNIPEX TwinForceに必要な力を加えてワイヤーに溝を作り、次にプライヤーを開きワイヤーをさらにジョインの奥に動かす

ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180の使用イメージ9

同じ個所で引き続き切断

ツインフォースニッパー 7371-180:関連画像

73 71 180の使用イメージ10

このプロセスは必要に応じて繰り返すことができる

 
 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツインフォースニッパー 7371-180の型番7371-180のページです。 型番7371-180に関する仕様情報を記載しております。
ツインフォースニッパー 7371-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインフォースニッパー 7371-180
ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180F
ピアノ線用ニッパー 7491-250
強力ニッパ NI-150
光ファイバー用ニッパー 7251-160
倍力ニッパ DPP-165
メーカークニペックスクニペックスクニペックストップ工業クニペックスKTC(京都機械工具)
通常価格13,27714,7599,1122,9657,7386,585
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目1日目1日目2日目
呼び寸法180180250150160165
鉄線切断能力(mm)5.55.5-1.9--
ピアノ線切断能力(mm)333.5--1.8
JANコード400377307476240037730776574003773014386-4003773028031-
トラスココード446-8741497-2490----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング