17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

X-CUT コンパクトニッパー(SB)

X-CUT コンパクトニッパー(SB)
  • 7302-160
  • 7305-160
通常単価(税別)
8,66511,947特別価格
税込単価
9,53213,142特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えるコンパクトニッパー。【特長】・ボックスジョ...

詳細を確認
  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4003773075349
446-8732
ヘッド仕上げ:黒防錆コート・磨き ハンドル仕様:コンフォート
1個
4003773075356
-
ヘッド仕上げ:クロームメッキ、ハンドル仕様:コンフォート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,665
( 9,532 )
4日目
11,9479,967
( 10,964 )
1日目

詳細情報

基本情報

二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えるコンパクトニッパー。
【特長】
・ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。
・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮する。
・比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。
・精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断する。
・同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できる。
・細い銅線でも精密にカットできる。
・コンパクトな軽量構造。
・二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐える。
・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
・取付け、修理、製造において汎用的に使用できる。

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品情報

X-CUT コンパクトニッパー (SB)73 02 160/73 05 160の詳細

  • ヘッド仕上げ:黒防錆コート・磨き(7302-160)/クロームメッキ(7305-160)
  • ハンドル仕様:コンフォート
  • 切断面:傘状
  • 面取りのある刃
  • ボックスジョイント構造
  • 2枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現
  • 160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(当社比)
  • 大きな開きで細かいケーブル切断も簡単
  • コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげる
  • 25%軽量化してコンパクト
X-CUT コンパクトニッパー(SB):関連画像

73 02 160

X-CUT コンパクトニッパー(SB):関連画像

73 05 160

X-CUT コンパクトニッパー (SB)73 02 160/73 05 160の寸法

商品品番 軟線 中硬線 硬線 バネ鋼 Cu+Al多導体ケーブル、単線および多芯 長さ 重量
φmm φmm φmm φmm φmm mm g
73 02 160 4.8 3.80 2.70 2.20 12.00 160 175
73 05 160 4.8 3.80 2.70 2.20 12.00 160 175

X-CUT コンパクトニッパー (SB)73 02 160/73 05 160の使用用途

X-CUT コンパクトニッパー(SB):関連画像

73 02 160/73 05 160の使用イメージ1

X-CUT コンパクトニッパー(SB):関連画像

73 02 160/73 05 160の使用イメージ2

X-CUT コンパクトニッパー(SB):関連画像

73 02 160/73 05 160の使用イメージ3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

X-CUT コンパクトニッパー(SB)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
針金の切断
5
満足度:5.0
何本か針金を切断しましたが、刃こぼれもなく耐久性の良いものだと思います。デザインも気に入っています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q絶縁工具でしょうか?
A
コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X-CUT コンパクトニッパー(SB)
ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180F
ツインフォースニッパー 7371-180
ピアノ線用ニッパー 7491-250
スーパーニッパー
ライトニッパー
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスツノダ
通常価格8,665-14,75913,2779,1126,582 -2,480
通常出荷日1日目〜在庫品1日目2日目2日目2日目〜1日目
呼び寸法160180180250140125
鉄線切断能力(mm)4.85.55.5---
ピアノ線切断能力(mm)2.2333.5--
より線切断能力(mm)12----2
全長(mm)160180180250140-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング