ツール用品技術窓口

精密スナップリングプライヤーセット(4本組) 002003SB 002003SB

精密スナップリングプライヤーセット(4本組) 002003SB

通常単価(税別)
20,64418,090
税込単価
22,70819,899
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ストレートヘッドの精密スナップリングプライヤーセット(4本組)【特長】・長時間使用における高負荷に耐え...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773050100
  • トラスココード
    446-7060
  • 重量 (g)
    685
  • セット内容/付属品
    4811-J1(ストレート:対応穴径12-25mm)、4811-J2(ストレート:対応穴径19-60mm)、4911-A1(ストレート:対応軸径10-25mm)、4911-A2(ストレート:対応軸径19-60mm)、プラスチックトレイ

ご注意

  • 作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

型番:

002003SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

精密スナップリングプライヤーセット(4本組) 00 20 03 SBの詳細

00 20 03 SB

00 20 03 SB

  • ヘッド仕上げ:グレー防錆コート
  • ハンドル仕上げ:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
  • 差込先端部仕上げ:ばね鋼線引き抜き加工
  • プライヤーボディ材質:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)
  • 簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能

精密スナップリングプライヤーセット(4本組) 00 20 03 SBの寸法

商品品番- 数量スタイルφmm重量
(g)
00 20 03 SB精密スナップリングプライヤーセット685
48 11 J1精密スナップリングプライヤー,穴用スナップリング1ストレートな先端部12-25
48 11 J2精密スナップリングプライヤー,穴用スナップリング1ストレートな先端部19-60
49 11 A1精密スナップリングプライヤー,軸用スナップリング1ストレートな先端部10-25
49 11 A2精密スナップリングプライヤー,軸用スナップリング1ストレートな先端部19-60
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

002003SBの仕様・寸法情報

JANコード
4003773050100
トラスココード
446-7060
重量(g)
685
セット内容/付属品
4811-J1(ストレート:対応穴径12-25mm)、4811-J2(ストレート:対応穴径19-60mm)、4911-A1(ストレート:対応軸径10-25mm)、4911-A2(ストレート:対応軸径19-60mm)、プラスチックトレイ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
002003SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,64418,090
( 19,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

ストレートヘッドの精密スナップリングプライヤーセット(4本組)
【特長】
・長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上。
・スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動。
・鍛造により大変頑丈。
・スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能。
・先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持。
・フック用の幅広穴が空いている。
・プラスチックトレイ付き。
【用途】
・軸用スナップリングの取り付け、取り外し。

ご注意

  • 作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密スナップリングプライヤーセット(4本組) 002003SBの型番002003SBのページです。 型番002003SBに関する仕様情報を記載しております。
精密スナップリングプライヤーセット(4本組) 002003SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密スナップリングプライヤーセット(4本組) 002003SB
精密スナップリングプライヤーセット 002004SB
精密スナップリングプライヤーセット 001957
スナップリングプライヤーセット 001956
スナップリングプライヤーセット 002004V01
スナップリングプライヤーセット(ウレタントレイ入り) 002001V02
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格20,64445,51724,34520,85125,53135,595
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード400377305010040037730624174003773050056400377303097340037730776334003773069652
トラスココード446-7060497-2376446-7035446-7027836-3369-
重量(g)6851275665670-915
セット内容/付属品4811-J1(ストレート:対応穴径12-25mm)、4811-J2(ストレート:対応穴径19-60mm)、4911-A1(ストレート:対応軸径10-25mm)、4911-A2(ストレート:対応軸径19-60mm)、プラスチックトレイ4811-J1(ストレート・対応穴径12-25mm)、4811-J2(ストレート・対応穴径19-60mm)、4911-A1(ストレート・対応軸径10-25mm)、4911-A2(ストレート・対応軸径19-60mm)、4821-J11(90°先曲り・対応穴径12-25mm)、4821-J21(90°先曲り・対応穴径19-60mm)、4921-A11(90°先曲り・対応軸径10-25mm)、4921-A21(90°先曲り・対応軸径19-60mm)、プラスチックトレイ4811-J1(ストレート・対応穴径12-25mm)、4811-J2(ストレート・対応穴径19-60mm)、4911-A1(ストレート・対応軸径10-25mm)、4911-A2(ストレート・対応軸径19-60mm)、ロールケース4411-J2(ストレート・対応穴径19-60mm)、4421-J21(90°先曲り・対応穴径19-60mm)、4611-A2(ストレート・対応軸径19-60mm)、4621-A21(90°先曲り・対応軸径19-60mm)、ロールケース4411-J1、4411-J2、4611-A1、4611-A2、4421-J11、4421-J21、4621-A11、4621-A21穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング