2アーム&3アームプーラーセット
- 通常単価(税別)
- 125,719円
- 税込単価
- 138,291円
通常出荷日:2日目
【特長】プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができま...
詳細を確認- 能力(外抜き) (mm)
120
- アーム長 (mm)
100/200/250/350
- JANコード
4021176974748
- 備考
センターボルト品番:614250、ショルダー品番:20-10-T、30-10-T
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
K-2030-10の仕様・寸法情報
能力(外抜き)(mm)
120
アーム長(mm)
100/200/250/350
JANコード
4021176974748
備考
センターボルト品番:614250、ショルダー品番:20-10-T、30-10-T
2アーム&3アームプーラーセットの型番K-2030-10のページです。
型番K-2030-10に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| KUKKO | KUKKO | KUKKO | KUKKO | KUKKO | KUKKO |
| 125,719円 | 159,860円 | 21,477円 | 15,960円 | 24,743円 - | 43,450円 |
| 2日目 | 4日目 | 3日目 | 2日目 | 2日目〜 | 3日目 |
| 120 | 120、130 | 15-90 | 15-60 | - | - |
| 100/200/250/350 | 100/200/250/350 | 100 | - | - | - |
| 4021176974748 | 4021176306181 | 4021176009433 | 4021176913518 | - | 4021176111211 |
| センターボルト品番:614250、ショルダー品番:20-10-T、30-10-T | センターボルト品番:614250、ショルダー品番:20-10-T、30-10-T | センターボルト品番:614160、ショルダー品番:20-1-T、アーム品番:1-90-P | センターボルト品番:43-001-206、ショルダー品番:43-1-T、アーム品番:43-001-50-P | - | - |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。