ファクトリーサプライ用品技術窓口

特大型スチール台車 両ハンドル固定式 NHT-510

特大型スチール台車 両ハンドル固定式

通常単価(税別)
44,92340,206
税込単価
49,41544,227
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

大型の荷物の運搬に向いた特大型台車。【特長】・頑丈なスチール製。・長手側両ハンドルタイプは前後が開いて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    長手両ハンドル付
  • 高さ (mm)
    910
  • 長さ (mm)
    1240
  • 幅 (mm)
    790
  • キャスター径 (mm)
    200
  • JANコード
    4546678003111
  • 質量 (g)
    45000
  • 特長
    長尺物の運搬に便利な長手側両ハンドルタイプ
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    長手両側・固定式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番:

NHT-510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スチールKSキャリー NHTシリーズ 特大型スチール台車の仕様

特大型スチール台車 両ハンドル固定タイプ:関連画像

NHT-510の外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:500kg
  • 床面高:288mm
  • 自重:45kg
  • サイズ:L1,240×W790×H910mm
  • キャスター径:φ200(キャスター径200mm)
  • ハンドル固定
  • 安心、安全、高品質の純日本製

NHT-510の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
詳細タイプ
長手両ハンドル付
高さ(mm)
910
長さ(mm)
1240
幅(mm)
790
キャスター径(mm)
200
JANコード
4546678003111
質量(g)
45000
特長
長尺物の運搬に便利な長手側両ハンドルタイプ
荷台
1段
ハンドル
長手両側・固定式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHT-510

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,92340,206
( 44,227 )
6日目

詳細情報

基本情報

大型の荷物の運搬に向いた特大型台車。
【特長】
・頑丈なスチール製。
・長手側両ハンドルタイプは前後が開いているので長尺物の運搬にも適している。
・デッキサイズが大きく、大型の荷物や大量の荷物の運搬が可能で作業を効率化できる。
・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
【用途】
・会議用テーブル等の大型長尺物の運搬に適している。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特大型スチール台車 両ハンドル固定式の型番NHT-510のページです。 型番NHT-510に関する仕様情報を記載しております。
特大型スチール台車 両ハンドル固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q完成品で届きますか?
A
お客様にて組立が必要な商品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特大型スチール台車 両ハンドル固定式
樹脂小型台車 両ハンドル固定式
静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDH 固定両ハンドル式
固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ
静音樹脂大型台車 両サイドハンドル固定式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛DANDY花岡車輌金沢車輛
通常価格44,9239,92211,72929,80033,41029,539
通常出荷日6日目6日目6日目1日目5日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)500150150300300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ長手両ハンドル付両ハンドル固定式両ハンドル固定式---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング