ファクトリーサプライ用品技術窓口

特大型スチール網台車 両面開閉式

通常単価(税別)
44,594
税込単価
49,053
通常出荷日:4日目

運搬時の荷崩れを防ぐ金網付台車。【特長】・頑丈なスチール製。・網は両側開閉することができ一面のみの開閉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    網両面開き式
  • 高さ (mm)
    1005
  • 長さ (mm)
    1355
  • 幅 (mm)
    810
  • キャスター径 (mm)
    200
  • JANコード
    4546678002183
  • 質量 (g)
    58000
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    両側・固定式(金網付)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番:

NHT-507
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スチールKSキャリー NHTシリーズ 特大型スチール台車の仕様

特大型スチール台車 網両面開閉タイプ:関連画像

NHT-507の外観1

特大型スチール台車 網両面開閉タイプ:関連画像

NHT-507の外観2

  • アミ内寸:1,180×750m/m
  • 均等許容荷重:500kg
  • 床面高:288mm
  • 自重:58kg
  • サイズ:L1,355×W810×H1,005mm
  • キャスター径:φ200(キャスター径200mm)

NHT-507の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
詳細タイプ
網両面開き式
高さ(mm)
1005
長さ(mm)
1355
幅(mm)
810
キャスター径(mm)
200
JANコード
4546678002183
質量(g)
58000
荷台
1段
ハンドル
両側・固定式(金網付)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHT-507

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,594
( 49,053 )
4日目

詳細情報

基本情報

運搬時の荷崩れを防ぐ金網付台車。
【特長】
・頑丈なスチール製。
・網は両側開閉することができ一面のみの開閉と比べ荷物の出し入れがしやすい。
・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・サイズや荷姿が不ぞろいの荷物をまとめて運搬する場合に。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特大型スチール網台車 両面開閉式の型番NHT-507のページです。 型番NHT-507に関する仕様情報を記載しております。
特大型スチール網台車 両面開閉式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q金網は取り外して使用できますか?
A
金網を全て外して両側ハンドルのみでもご使用頂けますが、1面だけ外すなど部分的に外しての使用は不可です。金網の着脱には工具は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特大型スチール網台車 両面開閉式
大型スチール網台車 両面開閉式
樹脂小型網台車 両面開閉式
静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ
小型スチール網台車 両面開閉式
樹脂大型網台車 両面開閉式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格44,59423,97119,20219,78218,33323,971
通常出荷日4日目3日目6日目4日目3日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)500300150150150300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ網両面開き式網両面開き式網両面開き式網両面開き式--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング