ファクトリーサプライ用品技術窓口

静音樹脂大型台車 ハンドル固定式

通常単価(税別)
14,029
税込単価
15,432
通常出荷日:6日目

軽くて便利な静音樹脂台車。【特長】・ハンドル折りたたみ式よりも強度の高いハンドル固定タイプ。・環境基準...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    ハンドル固定式
  • 高さ (mm)
    905
  • 長さ (mm)
    935
  • 幅 (mm)
    600
  • キャスター径 (mm)
    130
  • JANコード
    4546678001865
  • 質量 (g)
    13000
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    片側・固定式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番:

NP-302GS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

環境静音 樹脂KSキャリー 大型樹脂台車の仕様

静音樹脂大型台車 ハンドル固定タイプ:関連画像

NP-302GSの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:215mm
  • 自重:13kg
  • サイズ:L910×W600×H875mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)

NP-302GSの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
詳細タイプ
ハンドル固定式
高さ(mm)
905
長さ(mm)
935
幅(mm)
600
キャスター径(mm)
130
JANコード
4546678001865
質量(g)
13000
荷台
1段
ハンドル
片側・固定式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP-302GS

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,029
( 15,432 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽くて便利な静音樹脂台車。
【特長】
・ハンドル折りたたみ式よりも強度の高いハンドル固定タイプ。
・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・軽量で女性の多い職場でも好まれている。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音樹脂大型台車 ハンドル固定式の型番NP-302GSのページです。 型番NP-302GSに関する仕様情報を記載しております。
静音樹脂大型台車 ハンドル固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンドルに付いている背板の交換は可能ですか?
A
ハンドルの背板はボルトで取り付けてありますので交換可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音樹脂大型台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式
静音樹脂小型台車 ハンドル固定式
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛トラスコ中山DANDYトラスコ中山
通常価格14,02915,869 -9,01520,490 -42,58613,155
通常出荷日6日目6日目6日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)300300150400300200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング