17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静音樹脂大型台車 3段式
  • NP-305GS
  • NP-319GS

静音樹脂大型台車 3段式

通常単価(税別)
33,53939,102特別価格
税込単価
36,89343,012特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目~8日目

積載力3倍の静音樹脂台車。【特長】・3段式なので積載可能面積は3倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ (mm)
    970
  • 幅 (mm)
    600
  • キャスター径 (mm)
    130
  • 質量 (g)
    25000
  • 仕様
    耐荷重(kg):上段50、中段50、下段200
  • 荷台
    3段
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

環境静音 樹脂KSキャリー 大型樹脂台車の仕様

NP-305GS

静音樹脂大型台車 3段式:関連画像

NP-305GSの外観 単位:mm
※ 画像内の寸法は積載面のサイズです。

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 棚間:235mm
  • 床面高:215mm
  • 自重:24.5kg
  • サイズ:L935×W600×H970mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)

NP-319GS

静音樹脂大型台車 3段式:関連画像

NP-319GSの外観 単位:mm
※ 画像内の寸法は積載面のサイズです。

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 棚間:235mm
  • 床面高:215mm
  • 自重:25kg
  • サイズ:L975×W600×H970mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

長さ

(mm)

ハンドル

内容量

最小発注数量
3段
935
片側・固定式
1台
1個
3段両ハンドル固定
975
両側・固定式
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,10229,514
( 32,465 )
6日目
33,53930,067
( 33,074 )
8日目

詳細情報

基本情報

積載力3倍の静音樹脂台車。
【特長】
・3段式なので積載可能面積は3倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利。
・デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドルはより強度の強い固定式。また、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・より多くの荷物を運搬したい場合に。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静音樹脂大型台車 3段式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q組立に必要な道具は同梱されていますか?
A
お客様にてご用意頂いております。口幅17mmのスパナとプラスドライバーをご用意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音樹脂大型台車 3段式
静音樹脂大型台車 2段式
静音樹脂小型台車 3段
静音樹脂小型台車 2段
小型樹脂製静音二段台車
樹脂小型台車 3段式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛ミスミ金沢車輛
通常価格33,539-25,868 -18,952 -15,947 -15,14917,998 -
通常出荷日6日目〜3日目〜6日目〜3日目〜3日目6日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)300300150150150150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング