ファクトリーサプライ用品技術窓口

静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

通常単価(税別)
11,18410,775
税込単価
12,30211,853
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

軽くて静か。傾斜地の利用に役立つフットブレーキ付き樹脂台車。【特長】・坂道などの傾斜地での利用にも便利...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    ハンドル折りたたみ・フットブレーキ付
  • 高さ (mm)
    905
  • 長さ (mm)
    760
  • 幅 (mm)
    455
  • キャスター径 (mm)
    100
  • JANコード
    4546678002114
  • 質量 (g)
    10000
  • 仕様
    ハンドル:指づめ防止キャップ付
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    片側・折畳式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

型番:

NP-106GS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番キャスター径
(mm)
サイズ
(mm)
床面高
(mm)
自重
(kg)
均等許容荷重
(kg)
仕様詳細タイプ騒音対策
NP-106GS100(L)760×(W)455×(H)90514610150ハンドル折たたみ
指づめ防止
イエローキャップ付
フットブレーキ付あり

NP-106GSの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
詳細タイプ
ハンドル折りたたみ・フットブレーキ付
高さ(mm)
905
長さ(mm)
760
幅(mm)
455
キャスター径(mm)
100
JANコード
4546678002114
質量(g)
10000
仕様
ハンドル:指づめ防止キャップ付
荷台
1段
ハンドル
片側・折畳式
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP-106GS

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,18410,775
( 11,853 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽くて静か。傾斜地の利用に役立つフットブレーキ付き樹脂台車。
【特長】
・坂道などの傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付き。
・フットブレーキはオンオフ共に踏込式で靴の表面を傷付けない。
・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
・床にゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ゴムがすり減りブレーキの利きが悪くなった時はブレーキ位置の調整が可能。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て安心・安全・高品質な日本国内製造の純国産品。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
ブレーキが必要な状況での運搬用台車。

ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音樹脂小型台車 フットブレーキ付の型番NP-106GSのページです。 型番NP-106GSに関する仕様情報を記載しております。
静音樹脂小型台車 フットブレーキ付のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
仕事
4
満足度:4.0
以前の型式も使用したことがありますが、とても使いやすくなりました、以前の型はフットブレーキに足がぶつからないように使用し...もっと読む
2人が参考にしています。
治具作成
5
満足度:5.0
移動式の治具を作ることになり、軽い台車が即納だたので納期に間に合い助かった。
0人が参考にしています。
荷物の運搬
5
満足度:5.0
思っていたよりも静かで滑らかに動いてくれます。 価格も安価でリピートしたいと思います。
0人が参考にしています。
オフィス内の荷物運搬用
4
満足度:4.0
Pタイルで台車を使うと音が大きく、うるさかったので静音タイプを探していました。目的にあった商品なので満足しています。マイ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパーツごとの販売は可能ですか?
A
はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音樹脂小型台車 フットブレーキ付
静音小型スチール台車 フットブレーキ付
折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)
静音樹脂大型台車 フットブレーキ付
静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ
静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ
メーカー金沢車輛金沢車輛ミスミ金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格11,18412,90516,42919,15810,29811,081
通常出荷日3日目3日目1日目4日目3日目3日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製スチール製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)150150300300150150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング