ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

通常単価(税別)
17,68713,730
税込単価
19,45615,103
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

軽くて便利な樹脂台車。【特長】・折りたたみハンドルには指づめ防止用のイエローキャップ付で安全性アップ。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    ハンドル折畳式
  • 高さ (mm)
    905
  • 長さ (mm)
    915
  • 幅 (mm)
    600
  • キャスター径 (mm)
    130
  • 質量 (g)
    14000
  • 仕様
    ハンドル:指づめ防止キャップ付
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    片側・折畳式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

型番:

NP-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ:関連画像

NP-301の外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:215mm
  • 自重:14kg
  • サイズ:L905×W600×H865mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
  • ハンドル折たたみ指づめ防止イエローキャップ付

NP-301の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
詳細タイプ
ハンドル折畳式
高さ(mm)
905
長さ(mm)
915
幅(mm)
600
キャスター径(mm)
130
質量(g)
14000
仕様
ハンドル:指づめ防止キャップ付
荷台
1段
ハンドル
片側・折畳式
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP-301NP-301

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,68713,730
( 15,103 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽くて便利な樹脂台車。
【特長】
・折りたたみハンドルには指づめ防止用のイエローキャップ付で安全性アップ。
・ハンドルを折りたたんで上に積み上げて収納することが可能。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・軽量で折畳めるので、車等で持ち運ぶ機会が多い方にも人気。

ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプの型番NP-301のページです。 型番NP-301に関する仕様情報を記載しております。
樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンドルに付いている背板の交換は可能ですか?
A
ハンドルの背板はボルトで取り付けてありますので交換可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ
静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式
樹脂大型台車 フットブレーキ付
静音樹脂大型台車 フットブレーキ付
大型スチール台車 フットブレーキ付
静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格17,68717,56821,16319,15817,42210,298
通常出荷日6日目3日目6日目4日目3日目3日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)300300300300300150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプハンドル折畳式ハンドル折たたみ式ハンドル折りたたみ・フットブレーキ付ハンドル折りたたみ・フットブレーキ付ブレーキ付(後輪フットブレーキ)ハンドル折畳式・ブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング