17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂小型平台車 NP-115

樹脂小型平台車

通常単価(税別)
8,846
税込単価
9,731
通常出荷日:6日目

樹脂製で軽い平台車。【特長】・軽くて使いやすい樹脂製平台車。・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ (mm)
    146
  • 長さ (mm)
    710
  • 幅 (mm)
    455
  • キャスター径 (mm)
    100
  • 質量 (g)
    5000
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    なし(平台車)
  • 内容量
    1台

型番:

NP-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

樹脂小型台車:関連画像

NP-115の外観

  • 床面高:146mm
  • 自重:5kg
  • サイズ:L710×W455×H146mm
  • 均等許容荷重:150kg
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)

NP-115の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
高さ(mm)
146
長さ(mm)
710
幅(mm)
455
キャスター径(mm)
100
質量(g)
5000
荷台
1段
ハンドル
なし(平台車)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP-115NP-115

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,846
( 9,731 )
6日目

詳細情報

基本情報

樹脂製で軽い平台車。
【特長】
・軽くて使いやすい樹脂製平台車。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・キャスターは2輪自在、2輪固定式。
・安心・安全・高品質の純日本製。
【用途】
・デッキサイズよりも大きな荷物を載せる場合に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂小型平台車の型番NP-115のページです。 型番NP-115に関する仕様情報を記載しております。
樹脂小型平台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂小型平台車
静音樹脂小型平台車
樹脂大型平台車
静音樹脂大型平台車
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,8469,83113,28314,0296,3686,264 -
通常出荷日6日目3日目6日目3日目4日目1日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)150150300300250250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
高さ(mm)146146215215--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング