17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロング台車(平台車)
  • STR-400
  • STR-600

ストロング台車(平台車)

通常単価(税別)
25,11742,627特別価格
税込単価
27,62946,890特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

頑丈な鋼鉄製平台車です。【特長】・床に黒いゴム跡がつきにくいノーカーボングレーゴム採用。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター仕様
    自在×2、固定×2
  • 車輪材質
    ノーカーボングレーゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ストロング平台車 STR-400

ストロング平台車(STR-400)の外観(単位:mm)

  • 床面高:220mm
  • 自重:18kg
  • サイズ:L900×W600×H220mm
  • 均等許容荷重:400kg
  • キャスター径:130mm
ストロング平台車 STR-600

特大ストロング平台車(STR-600)の外観(単位:mm)

  • 床面高:310mm
  • 自重:36.5kg
  • サイズ:L1,225×W775×H310mm
  • 均等許容荷重:600kg
  • キャスター径:200mm

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • キャスター径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 組立式/完成品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

キャスター径

(mm)

JANコード

トラスココード

組立式/完成品

質量

(g)

取替キャスター(自在)

取替キャスター(固定)

最小発注数量
400
220
900
600
130
4546678003302
177-0169
完成品
18000
CAS-130-J
CAS-130-K
1個
600
310
1225
775
200
4546678003333
174-6885
組立式
36500
CAS-200-J
CAS-200-K
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,11721,203
( 23,323 )
4日目
42,62735,307
( 38,838 )
4日目

詳細情報

基本情報

頑丈な鋼鉄製平台車です。
【特長】
・床に黒いゴム跡がつきにくいノーカーボングレーゴム採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロング台車(平台車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロング台車(平台車)
樹脂大型平台車
樹脂小型平台車
静音樹脂大型平台車
静音樹脂小型平台車
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付) 自在・固定タイプ
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛トラスコ中山
通常価格25,117-14,1518,84615,3879,83113,267 -
通常出荷日4日目6日目6日目3日目3日目1日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質スチール製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター仕様自在×2、固定×2-----
車輪材質ノーカーボングレーゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング