17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

通常単価(税別)
843
税込単価
927
通常出荷日:3日目

【特長】・付け置くだけでカビが取れる!・シリコンゴムパッキンに付いた、液体カビ取り剤では落せないカビを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 幅 (mm)
    70
  • 奥行 (mm)
    55
  • 高さ (mm)
    180
  • 成分
    次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
  • JANコード
    4960077986149
  • 重量 (g)
    130
  • 液性
    アルカリ性
  • 内容量
    1個(50g)

型番:

MS-114
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-114の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
幅(mm)
70
奥行(mm)
55
高さ(mm)
180
成分
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
JANコード
4960077986149
重量(g)
130
液性
アルカリ性
内容量
1個(50g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-114

内容量

最小発注数量
1個(50g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843
( 927 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付け置くだけでカビが取れる!
・シリコンゴムパッキンに付いた、液体カビ取り剤では落せないカビを付け置くだけでキレイに落せます
・使いやすいチューブタイプです
【用途】
・浴室の壁やタイル目地、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部分のカビ取り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114の型番MS-114のページです。 型番MS-114に関する仕様情報を記載しております。
ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114
サッシ用シリコンカビ取り MS-119
トイレの洗浄 水あか取り MS-107
カビ止め剤
お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108
タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110
メーカーミラコンミラコンミラコンミラコンミラコンミラコン
通常価格8437975971,015597597
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途住居用住居用住居用住居用住居用住居用
幅(mm)707080968080
奥行(mm)555555505555
高さ(mm)180180180188100180

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング