17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レンジの油汚れ落し レンジクリーンジェル MS-111 MS-111

レンジの油汚れ落し レンジクリーンジェル MS-111

通常単価(税別)
597
税込単価
657
通常出荷日:3日目

【特長】・ふっ素樹脂コート面の油汚れ落し・台所用液体洗剤では取りにくいレンジ、オーブン、ふっ素樹脂コー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 幅 (mm)
    80
  • 奥行 (mm)
    55
  • 高さ (mm)
    180
  • 成分
    ノニオン界面活性剤(15%ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル)、グリコール系有機溶剤
  • JANコード
    4960077986118
  • 重量 (g)
    165
  • 内容量
    1本(120ml)

型番:

MS-111
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-111の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
幅(mm)
80
奥行(mm)
55
高さ(mm)
180
成分
ノニオン界面活性剤(15%ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル)、グリコール系有機溶剤
JANコード
4960077986118
重量(g)
165
内容量
1本(120ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-111

内容量

最小発注数量
1本(120ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597
( 657 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂コート面の油汚れ落し
・台所用液体洗剤では取りにくいレンジ、オーブン、ふっ素樹脂コートの調理器具に付いた油汚れ、ヌメリをキレイに落します。
・ジェルタイプなので垂直面でも垂れ落ちしません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レンジの油汚れ落し レンジクリーンジェル MS-111の型番MS-111のページです。 型番MS-111に関する仕様情報を記載しております。
レンジの油汚れ落し レンジクリーンジェル MS-111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンジの油汚れ落し レンジクリーンジェル MS-111
ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120
タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101
トイレの洗浄 水あか取り MS-107
お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108
トイレの洗浄剤 トイレみがきスティック MS-113
メーカーミラコンミラコンミラコンミラコンミラコンミラコン
通常価格597786441597597597
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途住居用ガラス用住居用住居用住居用住居用
幅(mm)8014080808080
奥行(mm)555540555540
高さ(mm)180180180180100180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング