17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスみがき ステンレスクリーン MS-102
  • MS-102
  • SC-02

ステンレスみがき ステンレスクリーン

通常単価(税別)
579
税込単価
637
通常出荷日:3日目

【特長】・ステンレス製品の汚れを落す!・台所回りのステンレス製品(シンク、カウンター、調理器具等)のサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 成分
    界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤
  • 液性
    アルカリ性

型番:

MS-102
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-102の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
幅(mm)
80
奥行(mm)
40
高さ(mm)
180
詳細タイプ
100ml
成分
界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤
JANコード
4960077891023
重量(g)
160
液性
アルカリ性
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-102

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
80
40
180
100ml
4960077891023
160
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579
( 637 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製品の汚れを落す!
・台所回りのステンレス製品(シンク、カウンター、調理器具等)のサビ取り、つや出し、汚れ落し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスみがき ステンレスクリーンの型番MS-102のページです。 型番MS-102に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスみがき ステンレスクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスみがき ステンレスクリーン
プラスチックみがき プラスクリーン
ホーローみがき ホーロークリーン MS-109
金属みがき サビアウト MS-103
金属みがき サビアウト 業務用 SA-02
ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120
メーカーミラコンミラコンミラコンミラコンミラコンミラコン
通常価格5795795795796,500786
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途住居用住居用住居用その他その他ガラス用
成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤シリコンオイル、研磨剤、脂肪酸、ミネラルスピリット、増粘剤界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤研磨剤(17%アルミナ系鉱物)、ノニオン界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコンオイル、脂肪酸類研磨剤(17%アルミナ系鉱物)、ノニオン界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコンオイル、脂肪酸類界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤メッシュパッド:基材:ポリエステル、研磨剤:白色アルミナ研削材
液性アルカリ性アルカリ性弱アルカリ性アルカリ性アルカリ性中性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング