ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイル目地材 白 TM-600

通常単価(税別)
676
税込単価
744
通常出荷日:3日目

【特長】・目地の欠け・ヒビ割れを直す!・浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイ...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 施工可能面積
    モザイクタイル(25mm角)の場合:約2平米
  • 成分
    石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤
  • 性質
    アルカリ性
  • 奥行き (mm)
    40
  • 幅 (mm)
    105
  • 高さ (mm)
    150
  • JANコード
    4960077861019
  • 重量 (g)
    655
  • 乾燥時間
    約24時間(20℃)
  • 内容量
    1個(600g)

型番:

TM-600
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-600の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
施工可能面積
モザイクタイル(25mm角)の場合:約2平米
成分
石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤
性質
アルカリ性
奥行き(mm)
40
幅(mm)
105
高さ(mm)
150
JANコード
4960077861019
重量(g)
655
乾燥時間
約24時間(20℃)
内容量
1個(600g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-600

内容量

最小発注数量
1個(600g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
676
( 744 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目地の欠け・ヒビ割れを直す!
・浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます
・水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます
・強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです
【用途】
・浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイル目地材 白 TM-600の型番TM-600のページです。 型番TM-600に関する仕様情報を記載しております。
タイル目地材 白 TM-600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイル目地材 白 TM-600
タイル目地の補修 タイル目地60分なおし 白 MR-006
カベ・穴うめ補修材 ミラコン
セメントスプレー定着液 MR-007
外カベの補修ふう化止め300ml MR-008
室内壁の補修 ネットシート 5枚入り MR-005
メーカーミラコンミラコンミラコンミラコンミラコンミラコン
通常価格676754596 -1,0591,012627
通常出荷日3日目3日目3日目〜7日目3日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
施工可能面積モザイクタイル(25mm角)の場合:約2平米-5mm厚で約0.25平米2.0~3.0平米(2回塗り)3.5~4.5平米巾60mm×長さ100mm
成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタンポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤スチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂樹脂
性質アルカリ性アルカリ性アルカリ性---
奥行き(mm)4043-505010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング