ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外の洗浄 外まわり洗い BOTL-8

通常単価(税別)
569
税込単価
626
通常出荷日:3日目

【特長】・外壁や玄関まわりの汚れを落す!・屋外カベに付いた排気ガス、ホコリ、手あか汚れ等をキレイに落し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 幅 (mm)
    85
  • 奥行 (mm)
    47
  • 高さ (mm)
    185
  • 成分
    界面活性剤(38%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、トールオイルソルト、脂肪酸カリウム)、キレート剤(エチレンジアミン四酢酸)、蒸留水
  • JANコード
    4960077200122
  • 重量 (g)
    365
  • 液性
    アルカリ性
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

BOTL-8
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番BOTL-8
商品サイズ高さ185mm
巾85mm
奥行き47mm
商品重量365g
材質トリガースプレー:PP
ボトル:PP

使用方法・使用事例

使用事例

屋外の洗浄 外まわり洗い BOTL-8 使用イメージ図

外壁の洗浄

BOTL-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
幅(mm)
85
奥行(mm)
47
高さ(mm)
185
成分
界面活性剤(38%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、トールオイルソルト、脂肪酸カリウム)、キレート剤(エチレンジアミン四酢酸)、蒸留水
JANコード
4960077200122
重量(g)
365
液性
アルカリ性
内容量
1本(300ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BOTL-8

内容量

最小発注数量
1本(300ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569
( 626 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁や玄関まわりの汚れを落す!
・屋外カベに付いた排気ガス、ホコリ、手あか汚れ等をキレイに落します
・松から抽出したトールオイル配合の素材や環境にやさしい植物系洗浄剤ですので、植木や植物にかかっても安心です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外の洗浄 外まわり洗い BOTL-8の型番BOTL-8のページです。 型番BOTL-8に関する仕様情報を記載しております。
屋外の洗浄 外まわり洗い BOTL-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外の洗浄 外まわり洗い BOTL-8
お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7
トイレの洗浄 水あか取り MS-107
お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108
トイレの洗浄剤 トイレみがきスティック MS-113
タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110
メーカーミラコンミラコンミラコンミラコンミラコンミラコン
通常価格569500597597597597
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他住居用住居用住居用住居用住居用
幅(mm)859680808080
奥行(mm)475055554055
高さ(mm)185188180100180180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング