ファクトリーサプライ用品技術窓口

結ろ・抗カビスプレー MSS-104 MSS-104

結ろ・抗カビスプレー MSS-104

通常単価(税別)
573
税込単価
630
通常出荷日:3日目

【特長】・窓まわりのカビを止める!・押入れ、タタミ、窓まわりに結ろによって発生するカビを抑えます。

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 幅 (mm)
    110
  • 奥行 (mm)
    37
  • 高さ (mm)
    180
  • 成分
    有機系防カビ剤
  • JANコード
    4960077200047
  • 重量 (g)
    150
  • 液性
    中性
  • 効果期間
    約3ヶ月
  • 内容量
    1本(80ml)

ご注意

  • 本商品はカビ取り剤ではありません。

型番:

MSS-104
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ用途奥行高さ
MSS-104洗剤住居用110mm37mm180mm

MSS-104の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
幅(mm)
110
奥行(mm)
37
高さ(mm)
180
成分
有機系防カビ剤
JANコード
4960077200047
重量(g)
150
液性
中性
効果期間
約3ヶ月
内容量
1本(80ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSS-104

内容量

最小発注数量
1本(80ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573
( 630 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓まわりのカビを止める!
・押入れ、タタミ、窓まわりに結ろによって発生するカビを抑えます。

ご注意

  • 本商品はカビ取り剤ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結ろ・抗カビスプレー MSS-104の型番MSS-104のページです。 型番MSS-104に関する仕様情報を記載しております。
結ろ・抗カビスプレー MSS-104のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結ろ・抗カビスプレー MSS-104
エアコンカビ止めスプレー MSS-102
住宅用 カビ止め剤 MSS-105
カビ止め剤
ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114
サッシ用シリコンカビ取り MS-119
メーカーミラコンミラコンミラコンミラコンミラコンミラコン
通常価格5738136931,015843797
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途住居用住居用住居用住居用住居用住居用
幅(mm)110110110967070
奥行(mm)373737505555
高さ(mm)180180180188180180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング