17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

和・洋式便器の尿石落し

通常単価(税別)
1,1911,777
税込単価
1,3101,955
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・悪臭の原因を溶かして落す!・便器内のこびり付いた尿石を有機酸が溶解し、悪臭の元を一掃します・...

詳細を確認

ご注意

  • 無水小便器、大理石、御影石、その他鏡面仕上げの各種石材、ガラス製品、金属製品、美術品、骨董品には使えません。本品は酸性製品です。スプレー容器に移しての使用はおやめください。メガネレンズ、車、窓ガラスに付着すると変質する恐れがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

液性:酸性
商品形態:シュリンクパック
商品包材:PVC:チューブ
原産地:日本

使用方法・使用事例

使用方法

(1)容器上部の白いキャップを外します。
(2)便器の尿石汚れ(黄ばんでいる部分)に容器側面を押し、ふりかけます。
(3)容器は必ず液の出口が下向きになるように使います。
上向きになる部分や便器側面等本液が漏れてしまう場合にはティッシュペーパー等に液を含ませ貼り付けます。
(4)尿石汚れに反応して泡が発生する場合があります。
(5)20分程度貼り付けた後、汚れの成分が分解したら多量の水で洗い流してください。
(6)汚れの落ち具合が不十分な場合は、上記作業を繰り返します。
便器まわりのセメントのタイル目地黄ばみ・黒ずみ汚れ落としにも使えます。
この場合は本液を汚れ部分にふりかけ使い古しの歯ブラシ等で擦り、直ちに水洗いして下さい。



和・洋式便器の尿石落し  使用イメージ01

特にガンコな尿石汚れには浸け置き洗浄できれいに。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
66
45
195
4960077121014
335
1本(280ml)
1個
78
69
162
4960077121021
695
1本(600ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,191
( 1,310 )
2日目
1,777
( 1,955 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・悪臭の原因を溶かして落す!
・便器内のこびり付いた尿石を有機酸が溶解し、悪臭の元を一掃します
・便器側面の液ダレする部分には湿布効果で落します
・酸性洗浄液のミストを飛ばさない安心安全な押し出しタイプです
・排水パイプ内部をサビから守る金属腐食防止剤入りですので安心して使えます
【用途】
・便器・タイルなど陶磁器の洗浄

ご注意

  • 無水小便器、大理石、御影石、その他鏡面仕上げの各種石材、ガラス製品、金属製品、美術品、骨董品には使えません。本品は酸性製品です。スプレー容器に移しての使用はおやめください。メガネレンズ、車、窓ガラスに付着すると変質する恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和・洋式便器の尿石落しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
和・洋式便器の尿石落し
レンジの油汚れ落し レンジクリーンジェル MS-111
油汚れ落し キッチンクリーン
ヤニ・手あか汚れ落し リビングクリーン
ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120
屋外の洗浄 エクステリアクリーン 業務用
メーカーミラコンミラコンミラコンミラコンミラコンミラコン
通常価格1,191-597745656 -7868,338
通常出荷日2日目〜3日目3日目3日目3日目5日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途住居用住居用住居用住居用ガラス用その他
成分有機酸、腐食防止剤ノニオン界面活性剤(15%ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル)、グリコール系有機溶剤界面活性剤(16%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル、ラウリルエーテルサルフェート)、除菌剤、アルカリ無機ビルダー、水質軟化剤(クエン酸ナトリウム)、蒸留水界面活性剤(23%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、トールオイル・ソルト、脂肪酸カリウム)、キレート剤(エチレンジアミン四酢酸)、蒸留水界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤メッシュパッド:基材:ポリエステル、研磨剤:白色アルミナ研削材界面活性剤(38%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、トールオイルソルト、脂肪酸カリウム)、キレート剤(エチレンジアミン四酢酸)、蒸留水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング