17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バス・トイレのマット用 カビ止め剤 MSS-106 MSS-106

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バス・トイレのマット用 カビ止め剤 MSS-106

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MSS-106

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・バスマットのカビを止める!
・浴室やトイレのマットには、白癬菌などの雑菌が繁殖しやすく放置すれば、他人に感染したり、悪臭の原因になります。
・本品はスプレーするだけでカビ、バクテリア、雑菌の発生を防ぎ、悪臭も抑えます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
幅(mm)
110
奥行(mm)
37
高さ(mm)
180
成分
除菌ヒグアナイド系、抗菌・防カビジョードメチル系
JANコード
4960077090426
重量(g)
150
液性
中性
効果期間
約3ヶ月
内容量
1本(80ml)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト