ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

通常単価(税別)
786
税込単価
865
通常出荷日:3日目

【特長】・粒状洗剤とガラス用メッシュパッドのダブル効果で、あきらめていたガンコな白いうろこ状の汚れ(鱗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    ガラス用
  • 幅 (mm)
    140
  • 奥行 (mm)
    55
  • 高さ (mm)
    180
  • 成分
    界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤メッシュパッド:基材:ポリエステル、研磨剤:白色アルミナ研削材
  • JANコード
    4960077079209
  • 重量 (g)
    185
  • 液性
    中性
  • 内容量
    1本(120g)

型番:

MS-120
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
ガラス用
幅(mm)
140
奥行(mm)
55
高さ(mm)
180
成分
界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤メッシュパッド:基材:ポリエステル、研磨剤:白色アルミナ研削材
JANコード
4960077079209
重量(g)
185
液性
中性
内容量
1本(120g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-120

内容量

最小発注数量
1本(120g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
786
( 865 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒状洗剤とガラス用メッシュパッドのダブル効果で、あきらめていたガンコな白いうろこ状の汚れ(鱗状痕)を落し、鏡・ガラスにスッキリとした透明感がよみがえります
【用途】
・浴室、洗面所の鏡・ガラスに付着した水あか汚れ落し
・鏡やガラス表面に付着した鱗状痕汚れ落し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120の型番MS-120のページです。 型番MS-120に関する仕様情報を記載しております。
ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120
ガラスみがき ガラス用メッシュパッド 極微細目 MS-122
ホーローみがき ホーロークリーン MS-109
金属みがき サビアウト MS-103
レンジの油汚れ落し レンジクリーンジェル MS-111
トイレの洗浄剤 トイレみがきスティック MS-113
メーカーミラコンミラコンミラコンミラコンミラコンミラコン
通常価格786897579579597597
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途ガラス用ガラス用住居用その他住居用住居用
幅(mm)1408080808080
奥行(mm)554040405540
高さ(mm)180180180180180180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング