17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイル目地の補修 タイル目地60分なおし 白 MR-006

通常単価(税別)
754
税込単価
829
通常出荷日:3日目

目地のヒビを60分で直す!【特長】・浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 硬化時間 (℃/時間)
    約60分(外温20℃)、約3時間(完全硬化)
  • 成分
    石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン
  • 性質
    アルカリ性
  • 奥行き (mm)
    43
  • 幅 (mm)
    90
  • 高さ (mm)
    161
  • JANコード
    4960077030866
  • 重量 (g)
    255
  • 使用量の目安
    巾5mm×深さ5mmに対し約4m
  • 内容量
    1個(200g)

型番:

MR-006
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番MR-006
商品サイズ高さ161mm
幅90mm
奥行き43mm
商品重量255g

使用方法・使用事例

使用方法

1.弱っている目地はマイナスドライバー等でかき落とし、前もって補修部分を水で濡らしておきます。
2.適量の補修パウダーに水を少量ずつ加え、耳たぶ程度の硬さに練ります。
3.ゴムベラやゴムゴテなどで目地にすりこむように埋め込みます。
4.水で濡らした目地ゴテやスプーンの裏などを使って表面をならします。
5.タイル面についている余分な目地材を生乾きのうちにぬれ雑巾などで拭き取れば作業完了です。

使用事例

タイル目地の補修 タイル目地60分なおし 白 MR-006 使用イメージ図

MR-006の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
硬化時間(℃/時間)
約60分(外温20℃)、約3時間(完全硬化)
成分
石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン
性質
アルカリ性
奥行き(mm)
43
幅(mm)
90
高さ(mm)
161
JANコード
4960077030866
重量(g)
255
使用量の目安
巾5mm×深さ5mmに対し約4m
内容量
1個(200g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-006

内容量

最小発注数量
1個(200g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754
( 829 )
3日目

詳細情報

基本情報

目地のヒビを60分で直す!
【特長】
・浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします
・硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます
【用途】
・タイル目地の充填

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイル目地の補修 タイル目地60分なおし 白 MR-006の型番MR-006のページです。 型番MR-006に関する仕様情報を記載しております。
タイル目地の補修 タイル目地60分なおし 白 MR-006のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイル目地の補修 タイル目地60分なおし 白 MR-006
室内壁の補修カベの抜け穴60分なおし 白 MR-004
タイル目地材 白 TM-600
セメントの補修 セメントスプレー MR-001
カベ・穴うめ補修材 ミラコン
タイル目地の補修 ミラコンレジン2 透明 MR-002
メーカーミラコンミラコンミラコンミラコンミラコンミラコン
通常価格7547546761,651596 -797
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
硬化時間(℃/時間)約60分(外温20℃)、約3時間(完全硬化)約60分(外温20℃)、約3時間(完全硬化)-夏:約15時間、冬:約20時間。約24時間(20℃)※外温が低いと硬化時間は長くなります-
成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤スチレンアクリル酸エステル共重合樹脂
性質アルカリ性-アルカリ性-アルカリ性-
奥行き(mm)43434065-64

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング