17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギンエースレスキュー

通常単価(税別)
1,8942,614
税込単価
2,0832,875
通常出荷日:1日目~4日目

国産高級製品で、しなやかで作業性に優れたグローブ。【特長】・背抜き部分に通気性・柔軟性に優れるフィール...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ペンギンエースレスキューの詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

製品の寸法

製品の寸法

(単位:cm)

-MLLLF
全長22.52323.523
中指の長さ9.29.6109.6
手のひらまわり21.52222.522
  • ※ 許容誤差±5%

型番:TH-504-OR-F

  • サイズ:フリー
  • カラー:オレンジ

型番:TH-505-YL-F

  • サイズ:フリー
  • カラー:イエロー

型番:TH-520-BL-F

  • サイズ:フリー
  • カラー:ブルー

型番:TH-506-GR-L

  • サイズ:L
  • カラー:グリーン

型番:TH-506-GR-LL

  • サイズ:LL
  • カラー:グリーン

型番:TH-506-GR-M

  • サイズ:M
  • カラー:グリーン

製品の特長

  • 手首にマジックベルトを使用。手首のフィット感を自在に調節可能。
  • 手首にゴムバンドを使用。フィット感を向上。
  • 手首の部分をゴムで絞っているので、手に素早くフィット。
  • 家庭菜園や日曜大工から電気設備工事、土木建設作業などにも最適。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
フリー
イエロー
4932635250443
1双
10個
L
グリーン
4932635250450
1双
10個
LL
グリーン
4932635249539
1双
10個
M
グリーン
4932635249546
1双
10個
フリー
ブルー
4932635250610
1双
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,894
( 2,083 )
1日目
2,614
( 2,875 )
1日目
2,353
( 2,588 )
4日目
2,353
( 2,588 )
4日目
2,353
( 2,588 )
4日目

詳細情報

基本情報

国産高級製品で、しなやかで作業性に優れたグローブ。
【特長】
・背抜き部分に通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用
・手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます
【用途】
・一般作業やバイクなどに使用
・アウトドアなどに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンギンエースレスキューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンギンエースレスキュー
牛クレストレインジャー TH-309
レスキューフォース
ペンギンエースピッグ甲メリ
ペンギンエースエレカー
国産クレストレインジャーアテ付
メーカーペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエース
通常価格1,894-1,058 -1,0779161,538 -1,736
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜4日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
仕様手の平コート手の平コート指先コート背抜き背抜き手の平コート
革手袋種類床革床革合成皮革床革床革床革
内容量1双1双1双1双1双1双

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング