17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

L型レインボーヘクスローブレンチセット

通常単価(税別)
11,8598,430
税込単価
13,0459,273
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別

  • セット内容
    レインボーヘクスローブレンチ(410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BL)
  • JANコード
    7610733244089
  • 特徴
    台紙付きです。

型番:

410H/6-25RBCN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番セット内容
410H/6-25RBCNレインボーヘクスローブレンチ(410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BL)

410H/6-25RBCNの仕様・寸法情報

セット内容
レインボーヘクスローブレンチ(410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BL)
JANコード
7610733244089
特徴
台紙付きです。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
410H/6-25RBCN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,8598,430
( 9,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型レインボーヘクスローブレンチセットの型番410H/6-25RBCNのページです。 型番410H/6-25RBCNに関する仕様情報を記載しております。
L型レインボーヘクスローブレンチセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の整備に
5
満足度:5.0
色ごとに分かれているのが便利。迷わずに毎回決まった色を使えるのでストレスがない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型レインボーヘクスローブレンチセット
L型ヘクスローブレンチセット
L型ヘクスローブレンチセット ロールアップケース付
いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチセット
ヘクスローブレンチ PB 410 H RB
[Torx]T型レンチ
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズエスコ
通常価格11,85919,884 -17,15014,45711,5331,950 -
通常出荷日1日目5日目〜1日目5日目5日目1日目
セット内容レインボーヘクスローブレンチ(410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BL)L型ヘクスローブレンチ(410-6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40・45)410-7・8・9・10・15・20・25・27・30・40411B-6・7・8・9・10・15・20・25410 RB/ 6、 7、 8、 9、 10、 15、 20、 25-
JANコード7610733244089-----
特徴台紙付きです。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング