17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタービーコインドライバー 8126-9-45 8126-9-45

スタービーコインドライバー 8126-9-45

通常単価(税別)
2,487
税込単価
2,736
通常出荷日:1日目

様々な現場で活躍するスイスグリップスタービーコインドライバー。【特長】・狭い所や持ち運びに便利なスタビ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    100
  • 軸長 (mm)
    45
  • JANコード
    7610733258901
  • 特徴
    狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ。
  • 用途
    工具等の電池交換に。バッテリーキャップの取り外しに。カメラの三脚ネジの取り付けに。スキー板の調整に。

型番:

8126-9-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スイスグリップ スタービーコインドライバー イメージ
  • 軸長:45mm
  • 全長:100mm

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

8126-9-45の仕様・寸法情報

全長(mm)
100
軸長(mm)
45
JANコード
7610733258901
特徴
狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ。
用途
工具等の電池交換に。バッテリーキャップの取り外しに。カメラの三脚ネジの取り付けに。スキー板の調整に。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8126-9-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,487
( 2,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な現場で活躍するスイスグリップスタービーコインドライバー。
【特長】
・狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ
【用途】
・工具等の電池交換に
・バッテリーキャップの取り外しに
・カメラの三脚ネジの取り付けに
・スキー板の調整に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタービーコインドライバー 8126-9-45の型番8126-9-45のページです。 型番8126-9-45に関する仕様情報を記載しております。
スタービーコインドライバー 8126-9-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタービーコインドライバー 8126-9-45
スイスグリップ コインドライバー
スタビータイヤバルブドライバー
タイヤバルブドライバー
スイスグリップドライバーセット8462.CBB
スイスグリップドライバーセット8561.CBB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,4872,5852,1142,2778,2398,806
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
全長(mm)10015060247160 / 175 / 200 / 225180 / 195 / 220 / 245 / 270 / 300
軸長(mm)454515165100 / 120 / 70 / 80100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90
JANコード7610733258901761073325889576107332646677610733264650--
特徴狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ。-----
用途工具等の電池交換に。バッテリーキャップの取り外しに。カメラの三脚ネジの取り付けに。スキー板の調整に。工具等の電池交換に。バッテリーキャップの取り外しに。カメラの三脚ネジの取り付けに。スキー板の調整に。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング