17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)

通常単価(税別)
2,6464,824
税込単価
2,9115,306
通常出荷日:1日目

レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能なクロスハンドルヘクスローブレンチ。【特長】・エッジは軽く隅...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)の製品イメージ

    クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)の製品イメージ

    -サイズ
    (mm)
    適合キャップスクリュー直径
    (mm)
    長辺軸長
    (mm)
    全長
    (mm)
    短辺軸長
    (mm)
    全幅
    (mm)
    質量
    (g)
    PB 1407.20-150T20M44150187189266
    PB 1407.25-150T25M55150187209281
    PB 1407.30-150T30M661501872094102
    PB 1407.40-150T40M8720024522119182

    注意・禁止事項

    • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
    • 必要に応じて保護具を着用下さい。

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 全長(L寸法)(mm)

    • 先端規格

    • 軸径(mm)

    • 全幅(mm)

    • 長辺軸長(mm)

    • 短辺軸長(mm)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長(L寸法)

    (mm)

    先端規格

    軸径

    (mm)

    全幅

    (mm)

    長辺軸長

    (mm)

    短辺軸長

    (mm)

    JANコード

    適合キャップスクリュー

    最小発注数量
    187
    T20
    5
    92
    150
    18
    7610733256693
    M4
    1個
    187
    T25
    6
    92
    150
    20
    7610733256709
    M5
    1個
    187
    T30
    7
    94
    150
    20
    7610733256716
    M6
    1個
    245
    T40
    8
    119
    200
    22
    7610733256723
    M8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,646
    ( 2,911 )
    1日目
    3,130
    ( 3,443 )
    1日目
    4,001
    ( 4,401 )
    1日目
    4,824
    ( 5,306 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能なクロスハンドルヘクスローブレンチ。
    【特長】
    ・エッジは軽く隅取り済み。
    ・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
    ・硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭。
    ・耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることも可能。
    ・ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を実現。
    【用途】
    ・ヘクスローブネジに使用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    切削チップの交換用
    5
    満足度:5.0
    スローアウェイチップの交換に使用 工具に付属のレンチが短く使い勝手が悪かったので購入 しっかりした作りで片手で締めてもし...もっと読む
    0人が参考にしています。
    機械加工
    5
    満足度:5.0
    チップ式工具の焼きつきネジも、 力がうまく伝わり、簡単に取れました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)
    ボールポイント・スターL-レンチ ロング 黒染
    TXレンチ ボールポイント(両穴付・セミロング)
    (1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100
    (1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300
    L型ヘクスローブレンチセット ロールアップケース付
    メーカーPBスイスツールズボンダスエイトエスコエスコPBスイスツールズ
    通常価格2,646-803 -1,008 -15,91214,71817,150
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目2日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング