17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クロスハンドルロング六角棒レンチ

通常単価(税別)
2,6316,626特別価格
税込単価
2,8947,289特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

特殊鋼材のクロスハンドルロング六角棒レンチ。【特長】・T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけることが容...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    クロスハンドルロング六角棒レンチの詳細

    クロスハンドルロング六角棒レンチ:関連画像

    クロスハンドルロング六角棒レンチの使用方法1

    クロスハンドルロング六角棒レンチ:関連画像

    クロスハンドルロング六角棒レンチの使用方法2

    製品仕様

    1207-4-150

    クロスハンドルロング六角棒レンチ:関連画像

    1207-4-150 イメージ

    • サイズ:4mm
    • 適合セットスクリュー:M8
    • 適合キャップスクリュー:M5
    • 長辺軸長:150mm
    • 全長:187mm
    • 短辺軸長:18mm
    • 全幅:92mm
    • 質量:53g

    1207-5-150

    クロスハンドルロング六角棒レンチ:関連画像

    1207-5-150 イメージ

    • サイズ:5mm
    • 適合セットスクリュー:M10
    • 適合キャップスクリュー:M6
    • 長辺軸長:150mm
    • 全長:187mm
    • 短辺軸長:18mm
    • 全幅:92mm
    • 質量:66g

    1207-6-150

    クロスハンドルロング六角棒レンチ:関連画像

    1207-6-150 イメージ

    • サイズ:6mm
    • 適合セットスクリュー:M12-14
    • 適合キャップスクリュー:M8
    • 長辺軸長:150mm
    • 全長:200mm
    • 短辺軸長:20mm
    • 全幅:117mm
    • 質量:117g

    1207-8-150

    クロスハンドルロング六角棒レンチ:関連画像

    1207-8-150 イメージ

    • サイズ:8mm
    • 適合セットスクリュー:M16
    • 適合キャップスクリュー:M10
    • 長辺軸長:150mm
    • 全長:200mm
    • 短辺軸長:20mm
    • 全幅:117mm
    • 質量:164g

    1207-10-200

    1207-10-200 イメージ

    • サイズ:10mm
    • 適合セットスクリュー:M18-20
    • 適合キャップスクリュー:M12
    • 長辺軸長:200mm
    • 全長:245mm
    • 短辺軸長:22mm
    • 全幅:119mm
    • 質量:213g

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 全長(L寸法)(mm)

    • サイズ(mm)

    • 全幅(mm)

    • 長辺軸長(mm)

    • 短辺軸長(mm)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長(L寸法)

    (mm)

    サイズ

    (mm)

    全幅

    (mm)

    長辺軸長

    (mm)

    短辺軸長

    (mm)

    JANコード

    適合キャップスクリュー

    適合セットスクリュー

    最小発注数量
    187
    4
    92
    150
    18
    7610733256525
    M5
    M8
    1個
    187
    5
    92
    150
    18
    7610733256532
    M6
    M10
    1個
    200
    6
    117
    150
    20
    7610733256549
    M8
    M12-14
    1個
    200
    8
    117
    150
    20
    7610733256556
    M10
    M16
    1個
    245
    10
    119
    200
    22
    7610733256563
    M12
    M18-20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,631
    ( 2,894 )
    5日目
    3,183
    ( 3,501 )
    5日目
    3,859
    ( 4,245 )
    1日目
    4,823
    ( 5,305 )
    1日目
    6,6264,205
    ( 4,626 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    特殊鋼材のクロスハンドルロング六角棒レンチ。
    【特長】
    ・T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけることが容易。
    ・手のひらにフィットし疲労を軽減。
    ・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
    ・レンチには5桁の生産番号が表記され、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
    ・硬度はHRC59と高く強靭に作られ、耐摩擦性、持久性ともに優秀な為、高トルクをかけることが可能。
    ・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能。
    【用途】
    ・小径ネジを取り扱う作業に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クロスハンドルロング六角棒レンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クロスハンドルロング六角棒レンチ
    ロング六角棒レンチ
    ロングボールポイント六角棒レンチ
    ボールポイント六角棒レンチセット
    ボールポイント六角棒レンチセット
    ロング六角棒レンチ(インチ)
    メーカーPBスイスツールズ旭金属工業ミスミ旭金属工業トラスコ中山PBスイスツールズ
    通常価格2,631-2,9133,173 -4,348 -7,448731 -
    通常出荷日1日目〜7日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング