17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェラックつや有り

通常単価(税別)
795
税込単価
875
通常出荷日:3日目

【特長】瞬間硬化型の為すぐに固まる。クレヨンタイプに比べ、耐久性と耐熱性に優れ、シュラックつや有り同士...

詳細を確認

ご注意

  • 色見本については下記の商品情報またはカタログをご覧ください。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
廊下・階段など、よく歩く場所の凹みやキズに。

 

【特長】

  • 瞬間硬化型(5~10秒)のスティック充填剤です。
  • 電熱コテを使用してキズ口に充填します。
  • シェラックつや有り同士での混色が可能です。

 

【仕様】

  • パッケージサイズ:W56×H130×D15mm
  • 成分:合成樹脂/顔料
  • 色:全15色
シェラックつや有り カラー

カラー

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4513612101240
50000
1個
2個
4513612101158
50002
1個
2個
4513612101288
50005
1個
2個
4513612101264
50006
1個
2個
4513612101271
50011
1個
2個
4513612101172
50020
1個
2個
4513612101257
50021
1個
2個
4513612101165
50022
1個
2個
4513612101189
50046
1個
2個
4513612101219
50056
1個
2個
4513612101202
50064
1個
2個
4513612101196
50072
1個
2個
4513612101226
50085
1個
2個
4513612101233
50089
1個
2個
4513612100144
50091
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目
795
( 875 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
瞬間硬化型の為すぐに固まる。
クレヨンタイプに比べ、耐久性と耐熱性に優れ、シュラックつや有り同士での混色が可能。
【用途】
廊下や居間、階段などの人通りが多いところの凹みや傷などに。

ご注意

  • 色見本については下記の商品情報またはカタログをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェラックつや有りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェラックつや有り
家具職人 つや有り 20ml マニキュアタイプ
イージーリペアスティック (シェラックつや消し)
NEWミラクルマーカー
わが家のリフォーム屋さん
床鳴り止まるんです(実鳴り用) 60ml
メーカーハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックス
通常価格7956507656504,4461,323
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
重量(g)1642161413868
内容量1個1本1本1本1セット1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト