17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ(リングゲージ)

通常単価(税別)
3,9808,828
税込単価
4,3789,711
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・工業用ねじゲージ。・ISO 規格。・耐磨耗性:焼入れ硬化処理HRC58~63。【材質】・Gc...

詳細を確認
未確定 68 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ねじ用限界ゲージの特長

  • 低価格のねじ用限界ゲージのため、現場のコストダウンが可能です。
  • 特徴と品質基準
    低価格の工業用ねじゲージ
    ISO規格
    材質:Gcr15(SUJ2相等)
    耐磨耗性:焼入れ硬化処理HRC58~63
  • ねじ用限界ゲージは、通り側と止り側で1組となっております。
  • 通り側(GO)が通り、止り側(NOGO)が止ることで、ねじの有効径の合否判定を行います。

ISOねじゲージ方式の特徴と旧JISゲージとの相違点

  • ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
  • 止りゲージが2回転を超えてねじ込まれないことで、合否の判定を行います。
    従来のJISゲージ(1、2、3 等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことで判定を行います。
  • はめあい区分による比較(はめあい区分:中のみ抜粋)
メートル並目ねじ
はめ合い区分
ねじの種類適用ISO 等級旧 JIS 等級
めねじM1以上5H(M1.4以下)2級
6H(M1.6以上)
おねじM1以上6h(M1.4以下)
6g(M1.6以上)
メートル細目ねじ
はめ合い区分
ねじの種類適用ISO 等級旧 JIS 等級
めねじM0.25×0.35
以上
6H2級
おねじM1×0.2以上6h(M1.4×0.2以下)
6g(M1.6×0.2以上)

規格表

呼び精度型式
通り
止まり
M2*0.46gRG0204GO
RG0204NOGO
M3*0.5RG0305GO
RG0305NOGO
M4*0.7RG0407GO
RG0407NOGO
M5*0.8RG0508GO
RG0508NOGO
M6*1.0RG0610GO
RG0610NOGO
M8*1.0RG0810GO
RG0810NOGO
M8*1.25RG08125GO
RG08125NOGO
M10*1.25RG10125GO
RG10125NOGO
M10*1.5RG1015GO
RG1015NOGO
M12*1.0RG1210GO
RG1210NOGO
M12*1.5RG1215GO
RG1215NOGO
M12*1.75RG12175GO
RG12175NOGO
M14*1.5RG1415GO
RG1415NOGO
M14*2.0RG1420GO
RG1420NOGO
M16*2.0RG1620GO
RG1620NOGO
M18*1.5RG1815GO
RG1815NOGO
M20*1.0RG2010GO
RG2010NOGO
呼び精度型式
通り
止まり
M20*1.56gRG2015GO
RG2015NOGO
M20*2.5RG2025GO
RG2025NOGO
M22*1.5RG2215GO
RG2215NOGO
M22*2.5RG2225GO
RG2225NOGO
M24*1.5RG2415GO
RG2415NOGO
M24*2.0RG2420GO
RG2420NOGO
M24*3.0RG2430GO
RG2430NOGO
M27*2.0RG2720GO
RG2720NOGO
M30*1.5RG3015GO
RG3015NOGO
M30*3.5RG3035GO
RG3035NOGO
M33*2.0RG3320GO
RG3320NOGO
M36*1.5RG3615GO
RG3615NOGO
M36*2.0RG3620GO
RG3620NOGO
M36*4.0RG3640GO
RG3640NOGO
M39*2.0RG3920GO
RG3920NOGO
M39*1.5RG3915GO
RG3915NOGO
M42*1.5RG4215GO
RG4215NOGO

使用方法・使用事例

ねじ用限界ゲージの使用方法

ねじ用限界ゲージは、通り側と止り側で1組となっております。通りゲージ(GO)・止りゲージ(NOGO)を用いて合否判定を行います。

※通りゲージ(GO)は、無理なく通り抜けなければなりません。
※止りゲージ(NOGO)が2回転を超えてねじ込まれてはいけません。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ゲージを検査以外の目的で使用しないでください。
  • ねじ部やゲージ角部には、機能上鋭利な部分があり、十分注意をし使用してください。
  • 検査する製品の作動時は、ゲージによる検査は行わないでください。

使用上の注意

  • 使用前はゲージ及び製品を軽油または白灯油等で洗浄するかきれいな布等でよく拭き取ってください。
    その際、ゲージに錆、傷等が無いかを確かめ確認された場合は使用しないでください。
  • 防錆力のある潤滑油を塗布し使用してください。
  • ゲージに衝撃を与えないでください。

注意・禁止事項

  • 保管する際、塵埃、切粉、指紋などを完全に除去し防錆を施してください。
  • 湿気が無く温度変化の少ない場所で保管してください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び径

  • ピッチP/山数

  • 形式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

呼び径

ピッチP/山数

形式

補足

最小発注数量
2
0.4
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
2
0.4
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
3
0.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
3
0.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
4
0.7
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
4
0.7
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
5
0.8
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
5
0.8
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことsになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
6
1
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
6
1
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
8
1
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
8
1
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
8
1.25
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
8
1.25
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
10
1.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
10
1.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
10
1.25
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
10
1.25
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
12
1
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
12
1
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
12
1.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
12
1.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
12
1.75
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
12
1.75
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
14
1.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
14
1.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
14
2
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
14
2
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
16
2
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
16
2
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
18
1.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
18
1.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
20
1
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
20
1
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
20
1.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
20
1.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
20
2.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
20
2.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
22
1.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
22
1.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
22
2.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
22
2.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
24
1.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
24
1.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
24
2
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
24
2
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
24
3
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
24
3
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
27
2
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
27
2
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
30
1.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
30
1.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
30
3.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
30
3.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
33
2
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
33
2
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
36
1.5
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
36
1.5
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
36
2
通り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
36
2
止り
ISO等級ゲージでは、通り、止り側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないこのになっております。従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,944
( 5,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,944
( 5,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,382
( 4,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,382
( 4,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,146
( 5,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,146
( 5,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,101
( 4,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,101
( 4,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,017
( 4,419 )
5日目
4,017
( 4,419 )
5日目
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,101
( 4,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,101
( 4,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,141
( 4,555 )
5日目
4,141
( 4,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,504
( 4,954 )
6日目
4,504
( 4,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,180
( 4,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,180
( 4,598 )
7日目
4,263
( 4,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,263
( 4,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,423
( 4,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,423
( 4,865 )
7日目
4,504
( 4,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,504
( 4,954 )
7日目
4,744
( 5,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,744
( 5,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,784
( 5,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,784
( 5,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,830
( 6,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,830
( 6,413 )
7日目
5,107
( 5,618 )
5日目
5,107
( 5,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,549
( 6,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,549
( 6,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,307
( 5,838 )
6日目
5,307
( 5,838 )
6日目
5,871
( 6,458 )
7日目
5,871
( 6,458 )
7日目
5,588
( 6,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,588
( 6,147 )
6日目
5,711
( 6,282 )
7日目
5,711
( 6,282 )
7日目
6,452
( 7,097 )
5日目
6,452
( 7,097 )
5日目
6,098
( 6,708 )
7日目
6,098
( 6,708 )
7日目
6,452
( 7,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,452
( 7,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,535
( 8,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,535
( 8,289 )
7日目
7,170
( 7,887 )
7日目
7,170
( 7,887 )
7日目
7,771
( 8,548 )
7日目
7,771
( 8,548 )
7日目
7,771
( 8,548 )
7日目
7,771
( 8,548 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用ねじゲージ。
・ISO 規格。
・耐磨耗性:焼入れ硬化処理HRC58~63。
【材質】
・Gcr15(SUJ2 相等)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ(リングゲージ)のレビュー
4.2平均満足度:4.210件のレビュー
通り止まり検査
1
満足度:1.0
M3P0.5を安価と思い購入したが、別のクライアントが図面と一緒にM3P0.5のゲージを貸出しだったのでた所、こちらの商...もっと読む

ミスミからのコメント

商品レビューを記入いただき、ありがとうございます。この度はご迷惑をお掛けしまして、申し訳ございません。メーカーへ確認しましたところ、ISO等級に準拠したメーカー検査合格品同士であっても、メーカーによってゲージに若干のサイズの違いが見られることがあるようで、他のお客様からも同様のご意見を頂戴することがあるようです。商品の良/不良について、現品検査を実施することも可能ですので、検査をご希望の場合は遠慮なくご依頼頂けますとと幸いです。引き続き何卒よろしくお願い致します。

2人が参考にしています。
旋盤加工後の検査用
5
満足度:5.0
旋盤加工後の検査用に購入しました お手軽価格なので購入に至りました 中国製なので若干心配な所ではあります
0人が参考にしています。
検査用
5
満足度:5.0
納期が早くコストも安かったので購入してみました。 シビアな通止め検査ではないが検査数量が多く、摩耗が心配されましたが全く...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の補修材などの製造時に使用
4
満足度:4.0
設備の補修材、メンテナンス部品を製造する時に使用しています。通常、他のメーカーの同機を使用しているのですが、本品も使い勝...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジの検品に
5
満足度:5.0
ネジを加工した際の確認用に。 使っていたゲージが古くなったので、買いました。 やはり新しいゲージのほうが、信頼度がありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ(リングゲージ)
ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ)
限界ねじリングゲージ ISOリング
限界ねじリングゲージ 旧JISリング工作用
限界ねじリングゲージ 旧JISリング検査用
メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)
メーカー森本精密シャフト森本精密シャフト第一測範製作所第一測範製作所第一測範製作所WATERS
通常価格3,980-3,980 -23,895 -24,880 -25,611 -14,664 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜1日目
商品タイプねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージねじリングゲージねじリングゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
等級旧JIS2等級相当旧JIS2等級相当6gJIS2級ねじ用JIS2級ねじ用6g
校正証明書なしなしなしなしなしなし
精度6g6H----
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング