17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアスプレー

通常単価(税別)
2,0452,225
税込単価
2,2502,448
通常出荷日:3日目

【特長】補修した後の木製品の仕上げ用つや調整スプレーです。【用途】補修後の木製品のつや出し、つや消しに...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 幅 (mm)
    56
  • 奥行 (mm)
    70
  • 高さ (mm)
    165
  • 重量 (g)
    334
  • 注意事項
    炎や火気の近くで使用しないで下さい。火気を使用している室内で大量に使用しないで下さい。高温になると破裂の危険性があるため、直射日光の当たるところや火気の近く等、温度が40℃以上になるところに置かないで下さい。火の中に入れないで下さい。使い切って捨てて下さい。幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意して下さい。有機溶剤が含まれているため、長時間溶剤の臭いをかぐと有害であり、塗るとき及び塗ってから塗膜がよく乾くまでの間は換気をよくして下さい。
  • 内容量
    1缶
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4513612211109
1缶
1個
4513612211154
1缶
1個
4513612211178
1缶
1個
4513612211208
1缶
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,225
( 2,448 )
3日目
2,045
( 2,250 )
3日目
2,045
( 2,250 )
3日目
2,045
( 2,250 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
補修した後の木製品の仕上げ用つや調整スプレーです。
【用途】
補修後の木製品のつや出し、つや消しに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアスプレー
スプレーライナー
夜光塗料スプレー
防錆塗装剤 シャシーコート クリア
21速乾さび止めスプレーA・透明さび止めスプレー・74さび止めスプレー
ペイント用フタ付バケツ
メーカーハウスボックスアサヒペンアサヒペン呉工業杉田エースアステージ
通常価格2,045-6,7662,687 -634918 -1,225 -
通常出荷日3日目1日目2日目〜1日目5日目〜1日目
商品用途その他その他その他カラースプレーサビ止め塗料その他
商品タイプ塗料(缶)その他塗料(スプレー)その他塗料(スプレー)その他
幅(mm)56-----
奥行(mm)70-----
高さ(mm)165-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング