17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

わが家のリフォーム屋さん 3795020001
  • 3795020001
  • 3795020002

わが家のリフォーム屋さん

通常単価(税別)
4,190
税込単価
4,609
通常出荷日:3日目

【特長】・家具や建具、床や柱等、木部の欠けや凹み、引っかきキズ、すき間などの補修が手軽にできる多用途補...

詳細を確認

型番:

3795020001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品種類奥行高さ
3795020001建築・内装用補修剤56mm25mm270mm

3795020001の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
幅(mm)
56
奥行(mm)
25
高さ(mm)
270
JANコード
4513612200141
重量(g)
138
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3795020001

JANコード

内容量

最小発注数量
4513612200141
1セット
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,190
( 4,609 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具や建具、床や柱等、木部の欠けや凹み、引っかきキズ、すき間などの補修が手軽にできる多用途補修剤。家具類やドアなど建具類、床や柱等、木部の欠けや凹み、引っかきキズすき間などの補修が手軽にできる多用途補修剤です。
・取扱いが簡単な粘度タイプなので自由に形がつくれます。
・短時間(約30分)で硬化して抜群の強度を発揮します。
・付属のカラーパウダーを使用して、補修部分に合わせた着色・木目書き・柄書きが可能。
・充填補修後、釘打ちや穴開け加工が可能。
・優れた耐熱性(120℃)。
・硬化後、肉やせはほとんどなく、切削・研磨が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

わが家のリフォーム屋さんの型番3795020001のページです。 型番3795020001に関する仕様情報を記載しております。
わが家のリフォーム屋さんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
わが家のリフォーム屋さん
大工さんの補修箱
家具職人 つや有り 20ml マニキュアタイプ
耐熱保護剤 20cc
穴うめ太郎
NEWミラクルマーカー
メーカーハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックス
通常価格4,19010,707650435434650
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
幅(mm)565556555615
奥行(mm)2512530302015
高さ(mm)27060190130190140
重量(g)13845642282214

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト