17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロス職人 ボンド 50g 3795270050

クロス職人 ボンド 50g

通常単価(税別)
603
税込単価
663
通常出荷日:3日目

【特長】・クロスの剥がれを手軽に直せる協力、速乾タイプのボンドです。

型番:

3795270050
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品種類奥行高さ
3795270050建築・内装用補修剤82mm40mm190mm

3795270050の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
幅(mm)
82
奥行(mm)
40
高さ(mm)
190
JANコード
4513612106245
重量(g)
84
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3795270050

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
603
( 663 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・クロスの剥がれを手軽に直せる協力、速乾タイプのボンドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロス職人 ボンド 50gの型番3795270050のページです。 型番3795270050に関する仕様情報を記載しております。
クロス職人 ボンド 50gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロス職人 ボンド 50g
クロス職人 ローラー
クロス職人 はがれ補修キット 50ml
耐熱保護剤 20cc
ギシギシストッパー ミニ GG-M
大工さんの補修箱
メーカーハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックス
通常価格6036731,2284353,94512,081
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
幅(mm)8282120555655
奥行(mm)4025403044125
高さ(mm)19019019013020060
JANコード451361210624545136121062384513612106221451361210476045136122003324513612200431

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング