17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱保護剤 20cc 3795110020

耐熱保護剤 20cc

通常単価(税別)
435
税込単価
479
通常出荷日:3日目

【特長】・シェラックつや有りスティックを用いた補修の際、電熱コテで余分なスティックを取り除き易くします...

詳細を確認

型番:

3795110020
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品種類奥行高さ
3795110020建築・内装用補修剤55mm30mm130mm

3795110020の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
幅(mm)
55
奥行(mm)
30
高さ(mm)
130
JANコード
4513612104760
重量(g)
28
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3795110020

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435
( 479 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シェラックつや有りスティックを用いた補修の際、電熱コテで余分なスティックを取り除き易くします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱保護剤 20ccの型番3795110020のページです。 型番3795110020に関する仕様情報を記載しております。
耐熱保護剤 20ccのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱保護剤 20cc
木目書きペン
ギシギシストッパー ミニ GG-M
大工さんの補修箱
クロス職人 はがれ補修キット 50ml
クロス職人 ボンド 50g
メーカーハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックス
通常価格4352943,71910,7071,228603
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
幅(mm)55300565512082
奥行(mm)3015441254040
高さ(mm)13013520060190190
JANコード451361210476045136121054534513612200332451361220043145136121062214513612106245

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング