17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

並片パス HC-150・200・300

通常単価(税別)
1,9002,500特別価格
税込単価
2,0902,750特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

現場作業の必需品!端面からの寸法移しに便利です!【特長】・開閉が円滑、鋼、真鍮、アルミニウムにケガキが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質(本体)
    冷間圧延鋼
  • 用途
    端面からの寸法の移り取り
  • 特長
    開閉が円滑で鋼、真鍮、アルミニウムにケガキができます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品
コ一ド
型番全長
(mm)
板厚
(mm)
質量
001305HC-1501501.650g
001307HC-2002001.670g
001309HC-3003002.0150g

使用方法・使用事例

使用方法

使用図。材質は冷間圧延鋼。

使用図。材質は冷間圧延鋼。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 板厚(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

板厚

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
150
1.6
377-5453
50
1個
200
1.6
377-5461
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
6日目
2,5002,425
( 2,668 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

現場作業の必需品!端面からの寸法移しに便利です!
【特長】
・開閉が円滑、鋼、真鍮、アルミニウムにケガキができます。
【用途】
・端面からの寸法移し取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

並片パス HC-150・200・300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
並片パス HC-150・200・300
チップ付片パス
チップ付コンパス
目盛付内外兼用キャリパ
スプリング付コンパス
目盛付内外兼用キャリパ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,900-4,184 -6,000 -10,500 -3,20016,732 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目2日目〜2日目〜在庫品1日目11日目
商品タイプその他その他コンパスその他コンパスその他
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質(本体)冷間圧延鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼ステンレス炭素工具鋼ステンレス
用途端面からの寸法の移り取り端面からの寸法の移り取り円弧、円のケガキと等分割作業外径・内径・厚さ・ミゾ等の測定円弧、円のケガキと等分割作業外径・内径・厚さ・ミゾ等の測定
特長開閉が円滑で鋼、真鍮、アルミニウムにケガキができます。・先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。・先端の超硬チップ付のため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。・先端を交差させて使用する事が可能です。・先端部焼入・足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微調整が容易にできます。普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。・先端を交差させて使用する事が可能です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンパスカテゴリの売れ筋ランキング