17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

ヘッドルーペ RX-58・59

通常単価(税別)
2,5403,301
税込単価
2,7943,631
通常出荷日:2日目~4日目

手元を明るく照らすライト付で、作業性抜群な両手が使えるルーペ。【特長】・頭にベルト締めでき、細やかな作...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

最小発注数量
2.5
1個
1.5 ~ 3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,540
( 2,794 )
2日目
3,301
( 3,631 )
4日目

詳細情報

基本情報

手元を明るく照らすライト付で、作業性抜群な両手が使えるルーペ。
【特長】
・頭にベルト締めでき、細やかな作業時に両手が使えて便利。
・本体はABS樹脂で軽く、面ファスナー式なので脱着が容易。
・材質はレンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂。
【用途】
・精密部品などの組み立て、検査用に。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

RX-59はレンズ3点付き。

RX-59はレンズ3点付き。

型番商品コード倍率レンズ寸法(mm)質量
RX-580112522.5倍190×260×45100g
RX-590112531.5倍・2倍・3倍の3点レンズ190×260×45100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドルーペ RX-58・59のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドルーペ RX-58・59
LEDライトルーペ LL-357
LEDヘッドルーペ HL-LED
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
スケールルーペ用ライト
LED ライトルーペ M-100-2
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格2,540-2,5004,3654,5002,5004,040
通常出荷日2日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプヘッドルーペポケットルーペヘッドルーペ手持ちルーペアクセサリー手持ちルーペ
レンズ寸法(mm)190×260×4570×54-φ80-φ30
質量(g)10038140194-90
用途精密部品などの組み立て、検査用にライト付拡大鏡--ライトスケールルーペの単品ライト-
特長・頭にベルト締めでき、細かな作業時に両手が使えて便利です。・本体はABS樹脂で軽く、面ファスナー式なので脱着が容易です。・高寿命なLEDライト付で、暗がりでも観察できます。・用途に合わせて3種類の倍率を選べます。・携帯に便利な収納ケース付--ライトスケールルーペに標準セットされているものです。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング