ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

LEDヘッドルーペ HL-LED

通常単価(税別)
5,5004,364
税込単価
6,0504,800
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

両手が使えて作業性抜群です。【特長】・頭にベルト締めでき、細やかな作業時に両手が使えて便利です・高寿命...

詳細を確認

型番:

HL-LED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL-LEDの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヘッドルーペ
倍率(倍)
1.2 ~ 3.5
仕様
電池寿命:アルカリ電池で約20h、LEDの寿命:約40000h(交換式ではありません)
質量(g)
140
材質
レンズ:アクリル樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HL-LED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5004,364
( 4,800 )
2日目

詳細情報

基本情報

両手が使えて作業性抜群です。
【特長】
・頭にベルト締めでき、細やかな作業時に両手が使えて便利です
・高寿命、省電力なLEDライトを採用
・上下左右の角度調節と点灯数の調節で手元を明るく照らせます
・作業に合わせて交換できる、4種類の倍率のレンズ付(1.2・1.8・2.5・3.5倍)
・材質はレンズ:アクリル樹脂
・電池寿命はアルカリ電池で約20h
・LEDの寿命は約40,000h(交換式ではない)
【用途】
・精密部品などの組み立て、検査用に

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源:単4形乾電池×3本(テスト用付属)
  • 付属品:レンズ4枚、レンズ収納ケース
型番商品コード倍率質量
HL-LED1112411.2・1.8・2.5・3.5倍140g

使用方法・使用事例

使用事例

LEDヘッドルーペの外観

使用イメージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドルーペ HL-LEDの型番HL-LEDのページです。 型番HL-LEDに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドルーペ HL-LEDのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
切り絵の作業に使用
5
満足度:5.0
細かい文様の切り絵を制作する際に使っています。それまでは他社の拡大鏡を使っていましたが、レンズの視野が狭かったので、こち...もっと読む
0人が参考にしています。
ハンダ付け用に使用
4
満足度:4.0
ハンダ付け用に使用。必ずしもライトがある環境とはかぎらないためLED付は明るくてとても便利。一つは欲しい。スタンドもセッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドルーペ HL-LED
LEDライトルーペ LL-357
ヘッドルーペ RX-58・59
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
LED ライトルーペ M-100-2
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格5,5002,5002,540 -4,5004,04031,238
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプヘッドルーペポケットルーペヘッドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペマイクロスコープ
倍率(倍)2.5 / 3.5 / 1.2 / 1.83 / 5 / 7-21030 / 200
仕様電池寿命:アルカリ電池で約20h、LEDの寿命:約40000h(交換式ではありません)電池寿命:約10h----
質量(g)1403810019490約744(バッテリー含む)
材質レンズ:アクリル樹脂・レンズ:アクリル、本体:ABS、ケース:PVCレンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂レンズ:ガラスレンズ:外…ガラス、内…アクリル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング