17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MIS用側視アダプタ

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:1日目

モニタ付の工業用内視鏡用の側視アダプタ。【特長】・φ5.5(直径5.5mm)カメラの先端に取り付け、視...

詳細を確認
  • 質量 (g_)
    2
  • 材質
    銅・メッキ仕上(ミラー以外)
  • 用途
    モニタ付工業用内視鏡用の側視アダプタ
  • 特長
    φ5.5カメラの先端に取り付けることで、視野方向を変えることができます。

型番:

SV-MIS-35G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

視野方向
 
型番商品コードミラーの傾き視野方向質量
SV-MIS-35G140217約35°約70°2g
SV-MIS-60G140218約60°約120°2g

SV-MIS-35Gの仕様・寸法情報

視野方向(°)
約70
ミラーの傾き
約35°
質量(g_)
2
材質
銅・メッキ仕上(ミラー以外)
用途
モニタ付工業用内視鏡用の側視アダプタ
特長
φ5.5カメラの先端に取り付けることで、視野方向を変えることができます。

絞り込み条件

  • 視野方向(°)

  • ミラーの傾き

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SV-MIS-35G

視野方向

(°)

ミラーの傾き

最小発注数量
約70
約35°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

モニタ付の工業用内視鏡用の側視アダプタ。
【特長】
・φ5.5(直径5.5mm)カメラの先端に取り付け、視野方向を変更可能。
・材質:銅、メッキ仕上(ミラー以外)。
【用途】
・モニタ付工業用内視鏡用の側視アダプタ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIS用側視アダプタの型番SV-MIS-35Gのページです。 型番SV-MIS-35Gに関する仕様情報を記載しております。
MIS用側視アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MIS用側視アダプタ
MIS用オプションカメラ
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
シースネイク用発信器
シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)
CIC120(C)用カメラケーブル
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)リジッドリジッドリジッドボッシュ
通常価格4,60053,656 -2,263,716177,062 -477,00072,165
通常出荷日1日目2日目1日目5日目4日目1日目
質量(g_)2-----
材質銅・メッキ仕上(ミラー以外)-----
用途モニタ付工業用内視鏡用の側視アダプタモニタ付工業用内視鏡MISシリーズ用のオプションカメラ単品(IP66相当)----
特長φ5.5カメラの先端に取り付けることで、視野方向を変えることができます。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング