17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

顕微鏡用XYステージ STD-7050
  • STD-7050
  • 使用例

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

顕微鏡用XYステージ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STD-7050

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はSTD-8090です。仕様の違いをご確認ください。

縦・横それぞれのダイヤルで、試料位置の微調整が簡単な顕微鏡用XYステージ。
【特長】
・可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます
・滑り止めシート付属
・ベース穴径が適合しない顕微鏡でも、本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です
・材質は本体:圧延鋼材、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック
【用途】
・試料位置の調整

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
用途
試料位置の調整
質量(g)
1550
許容荷重
1.5kg以内
ステージの可動範囲
縦50×横70mm
適合顕微鏡ベース穴直径(mm)
φ95
材質
本体:圧延鋼材、ステージ:ガラス、調節ダイヤル:プラスチック
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト