17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超磁力レベル

通常単価(税別)
1,8432,370
税込単価
2,0272,607
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

吸着させたままハンマーで微調整が可能な強力磁石を搭載した水平器。【特長】・測定面に強力マグネット付。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アクリル製水平器(角型)
  • 高さ (mm)
    47
  • 厚み (mm)
    20
  • 材質
    プラスチック
  • 特長
    ・測定面に強力マグネット付・丸物の測定に便利な測定面V溝付
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超磁力レベル:関連画像

ML-100KB

超磁力レベル:関連画像

ML-150KW

材質

  • プラスチック

仕様

  • 気泡管感度:0.50mm/m=0.0286°、気泡管精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • 4本線アクリル気泡管(蓄光テープ付)、360°アクリル気泡管(補助用:ML-100KB・ML-100KW)
型番気泡管種類全長(mm)高さ(mm)厚み(mm)質量
ML-100KB水平・垂直100472080g
ML-100KW
ML-150KB水平・垂直・45°150110g
ML-150KW

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

トラスココード

仕様説明

質量

(g)

用途

最小発注数量
100
412-1601
・気泡管感度:0.50mm/m=0.0286°、気泡管精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内、4本線アクリル気泡管(蓄光テープ付)、360°アクリル気泡管
80
水平、垂直の測定
1個
100
412-1619
・気泡管感度:0.50mm/m=0.0286°、気泡管精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内、4本線アクリル気泡管(蓄光テープ付)、360°アクリル気泡管
80
水平、垂直の測定
1個
150
412-1627
・気泡管感度:0.50mm/m=0.0286°、気泡管精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内、4本線アクリル気泡管(蓄光テープ付)
110
水平、垂直、45°の測定
1個
150
412-1635
・気泡管感度:0.50mm/m=0.0286°、気泡管精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内、4本線アクリル気泡管(蓄光テープ付)
110
水平、垂直、45°の測定
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,843
( 2,027 )
2日目
1,843
( 2,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
5日目
2,370
( 2,607 )
5日目

詳細情報

基本情報

吸着させたままハンマーで微調整が可能な強力磁石を搭載した水平器。
【特長】
・測定面に強力マグネット付。
・丸物の測定に便利な測定面V溝付。
・プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくい。
【用途】
・水平、垂直、45°の測定に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超磁力レベルのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
試験時に使用しています
4
満足度:4.0
試験機に治具をセットしワークを押えた際に、治具の水準をとるのにこの商品を使用しています。コンパクトなので磁石で張り付きし...もっと読む
0人が参考にしています。
組立用
5
満足度:5.0
150KBと150KWを1本ずつ購入しました。 使い勝手が大変よく、また、この価格だと購入しやすいです。 有難うございま...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の水平とり
5
満足度:5.0
この価格で丸形水準器がついて素晴らしいと思います。予備も購入予定。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超磁力レベル
ポケットレベル
“モバイルレベル”
キーホルダーレベル
ディレクターレベル
電工レベル
メーカー新潟精機(SK)エビスTJMデザインタジマツールエビスエビストラスコ中山
通常価格1,843-1,2004,3177802,448 -1,932
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプアクリル製水平器(角型)水平器水平器水平器水平器水平器
高さ(mm)472545154651
厚み(mm)201718152011
材質プラスチック-----
特長・測定面に強力マグネット付・丸物の測定に便利な測定面V溝付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング