17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル角度センサ

通常単価(税別)
129,435
税込単価
142,379
通常出荷日:2日目

【特長】・機器に組み込んで2軸角度センサーとして使用できます・X・Y方向の傾斜角度を同時に出力します・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 最小表示 (°)
    0.002
  • 精度 (°)
    ±0.01(測定範囲±2以内の場合)、±0.05(測定範囲±2を超えた場合)
  • 製品寸法 (mm)
    L105×W75×H53
  • 材質
    ケース:アルミ
  • 測定範囲詳細
    ±9.998°
  • 電源
    DC9~15V(消費電流 約70mA)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 繰り返し精度
    ±0.01
  • 用途
    工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーとして使用
  • 質量 (g)
    270
  • XY直交精度
    1%
  • 応答時間(測定周期)
    約2.5s/1回
  • 外部出力信号
    RS-232C準拠
  • 特長
    ・X、Y方向の傾斜角度を同時に出力します。・電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します。(電源、出力は端子台で接続)・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属

型番:

DP-10M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

機器に組み込んで2軸角度センサーとして使用可能な角度計

外形図(単位:mm)

外形図(単位:mm)

測定範囲±9.998°
最小読取値0.002°
使用温度範囲0~40℃
読取精度±0.01°(測定範囲±2°以内の場合)
±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
繰り返し精度±0.01°
XY直交精度1%
応答時間(測定周期)約2.5s/1回
外部出力信号RS-232C準拠
電源DC9~15V(消費電流約70mA)
外形寸法L105×W75×H53mm
商品コード品番質量
010096DP-10M270g

DP-10Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル角度計
最小表示(°)
0.002
精度(°)
±0.01(測定範囲±2以内の場合)、±0.05(測定範囲±2を超えた場合)
製品寸法(mm)
L105×W75×H53
材質
ケース:アルミ
測定範囲詳細
±9.998°
電源
DC9~15V(消費電流 約70mA)
使用温度範囲(℃)
0~40
繰り返し精度
±0.01
用途
工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーとして使用
質量(g)
270
XY直交精度
1%
応答時間(測定周期)
約2.5s/1回
外部出力信号
RS-232C準拠
特長
・X、Y方向の傾斜角度を同時に出力します。・電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します。(電源、出力は端子台で接続)・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-10M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,435
( 142,379 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器に組み込んで2軸角度センサーとして使用できます
・X・Y方向の傾斜角度を同時に出力します
・電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX・Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)
・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属
・測定範囲:±9.998°、繰り返し精度:±0.01°
【用途】
・工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーとして使用

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度センサの型番DP-10Mのページです。 型番DP-10Mに関する仕様情報を記載しております。
デジタル角度センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル角度センサ
デジタル角度センサ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル角度計レベルニック DP-10XY
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX
デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格129,435142,163169,62060,000183,797243,888
通常出荷日2日目13日目2日目4日目13日目2日目
商品タイプデジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計
最小表示(°)0.0020.0020.010.050.010.01
精度(°)±0.01(測定範囲±2以内の場合)、±0.05(測定範囲±2を超えた場合)±0.01(測定範囲±2以内の場合)、±0.05(測定範囲±2を超えた場合)-±0.3--
製品寸法(mm)L105×W75×H53L105×W75×H53L88×W85×H73-L88×W85×H73DP-10S:L85×W85×H73、DP-10D:L145×W76×H30
材質ケース:アルミケース:アルミアルミ本体:アルミアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト