ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック送信器・表示器セット

通常単価(税別)
146,334
税込単価
160,967
通常出荷日:2日目

2台のDL-S3を無線で接続して表示器に同時に表示し、XY方向の測定が一度にできる測定工具・計測機器。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 製品寸法 (mm)
    L144×W76×D27(キーリング留具含む)、L147×W81×D35(付属のシリコンカバー取付時)
  • 電源
    単3形乾電池×2
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 質量 (g)
    各290
  • 入力
    送信器:レベルニックDL-S3外部信号×2
  • 表示器
    表示部:16文字×2行 1文字大きさ:L4.9×W2.5mm バックライト付
  • 無線方式
    Bluetooth Class1
  • 通信距離
    見通し50~100m(使用条件により多少異なります)
  • 連続使用時間
    送信器:アルカリ電池約17時間(表示部と通信できている状態)、アルカリ電池約3時間(表示部と通信できていない状態)、表示部:アルカリ電池約8時間
  • 付属品
    送信器:接続ケーブル(長さ約80cm)×2、単3形乾電池×2、シリコンカバー/表示部:単3形乾電池×2、シリコンカバー
  • 適合機種
    DL-S3、DL-S3C、DL-S3L
  • 用途
    2台のレベルニックDL-S3の測定データ送信・表示に
  • 特長
    ・2台のDl-S3を接続して表示器に同時に表示できるため、XY方向の測定に便利です。・複数人で行う大型工作機械の組み立て・据え付け時のレベル出し作業が一人でできるようになります。・1台の接続でも、高所や隙間、離れて表示が見にくい場所の表示を、手元で見ることで作業効率が良くなります。・送信器と表示器は1セットでペアリングされていますので、購入後に設定の必要はなく、すぐにご使用になれます。

型番:

DL-D5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高所や隙間、離れて表示が見にくい場所の表示を、手元で見ることで作業効率がアップ

使い方

ケーブルでDL-S3とDL-D5を接続し、無線で表示器にデータを送信、表示器1台に接続した2台の測定値を表示。
1台の送信器に2台までのDL-S3を接続することができるので、XY方向の測定に便利(1台のみでも接続可能)。
DL-D5(表示器)バックライト付、mm/m表示。それぞれの表示に対して独立して0コール・1/2コールを使用可能。

製品仕様

 送信器表示器
入力レベルニック DL-S3 外部信号×2
表示16文字×2行 1 文字大きさ:L4.9×W2.5mm
バックライト付
無線方式Bluetooth Class1
通信距離見通し50~100m(使用条件により多少異なります)
使用温度範囲0~40°C
電源単3形乾電池×2(市販の充電式電池も使用可)
連続使用時間表示器と通信できている状態:アルカリ電池約17時間
表示器と通信できていない状態:アルカリ電池約3時間
アルカリ電池約8時間
寸法L144×W76×D27mm(キーリング留具含む)
(付属のシリコンカバー取付時:L147×W81 ×D35mm)
付属品接続ケーブル(長さ約80cm)×2
単3形乾電池×2
シリコンカバー
単3形乾電池×2
シリコンカバー
商品コード品番適用機種質量
010043DL-D5DL-S3・DL-S3C・DL-S3L各290g※
  • ※ 電池・シリコンカバー含む

DL-D5の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル水平器
製品寸法(mm)
L144×W76×D27(キーリング留具含む)、L147×W81×D35(付属のシリコンカバー取付時)
電源
単3形乾電池×2
使用温度範囲(℃)
0~40
質量(g)
各290
入力
送信器:レベルニックDL-S3外部信号×2
表示器
表示部:16文字×2行 1文字大きさ:L4.9×W2.5mm バックライト付
無線方式
Bluetooth Class1
通信距離
見通し50~100m(使用条件により多少異なります)
連続使用時間
送信器:アルカリ電池約17時間(表示部と通信できている状態)、アルカリ電池約3時間(表示部と通信できていない状態)、表示部:アルカリ電池約8時間
付属品
送信器:接続ケーブル(長さ約80cm)×2、単3形乾電池×2、シリコンカバー/表示部:単3形乾電池×2、シリコンカバー
適合機種
DL-S3、DL-S3C、DL-S3L
用途
2台のレベルニックDL-S3の測定データ送信・表示に
特長
・2台のDl-S3を接続して表示器に同時に表示できるため、XY方向の測定に便利です。・複数人で行う大型工作機械の組み立て・据え付け時のレベル出し作業が一人でできるようになります。・1台の接続でも、高所や隙間、離れて表示が見にくい場所の表示を、手元で見ることで作業効率が良くなります。・送信器と表示器は1セットでペアリングされていますので、購入後に設定の必要はなく、すぐにご使用になれます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-D5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,334
( 160,967 )
2日目

詳細情報

基本情報

2台のDL-S3を無線で接続して表示器に同時に表示し、XY方向の測定が一度にできる測定工具・計測機器。
【特長】
・複数人で行う大型工作機械の組み立て・据え付け時のレベル出し作業が一人でも可能に。
・1台の接続でも、高所や隙間、離れて表示が見にくい場所の表示を、手元で見ることで作業効率がアップ。
・送信器と表示器は1セットでペアリング、購入後に設定の必要がなく、すぐに使用可能。
・適用機種:DL-S3、DL-S3C、DL-S3L。
【用途】
・2台のレベルニックDL-S3の測定デ-タ送信・表示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック送信器・表示器セットの型番DL-D5のページです。 型番DL-D5に関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニック送信器・表示器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック送信器・表示器セット
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
デジタル水準器レベルニックデータ収集アダプタ
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
レベルニック用表示器
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格146,334385,878 -147,173165,06164,054 -233,609
通常出荷日2日目2日目〜2日目13日目2日目3日目
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器その他付属品デジタル水平器その他付属品デジタル水平器
製品寸法(mm)L144×W76×D27(キーリング留具含む)、L147×W81×D35(付属のシリコンカバー取付時)ベース寸法:150×55----
電源単3形乾電池×29V角型電池×1(公称8.4V角型充電池も使用可) ACアダプタ使用(付属)AC100Vアダプタ[DC9V 出力](付属) 単三型乾電池(1.5V)×6本(市販充電電池使用可) ※電池での連続使用時間は、接続しているレベルニックや台数で変わります。9V角型電池×1単3形乾電池×2、ACアダプタ単3形乾電池×2
使用温度範囲(℃)0~40-0~40---
質量(g)各290210016002800--

水平器カテゴリの売れ筋ランキング