17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SL

通常単価(税別)
238,635221,501
税込単価
262,499243,651
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

レベルニックを搭載することでX軸、Y軸以外にZ軸測定も可能になる測定工具・計測機器。【特長】・レベルニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • マグネット
    1か所
  • ベース直角度 (mm)
    ±0.04以内
  • 質量 (g)
    4900
  • 適合機種
    DL-S3、DL-S3C、DL-S2W
  • 用途
    レベルニック用L型ベース
  • 材質
    鋳鉄
  • 特長
    レベルニック:DL-S3、DL-S3C、DL-S2Wに取り付けることにより垂直測定が可能となります。・130°V溝付

型番:

DL-SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

Z軸測定に便利なマグネット付のレベルニックL型ベース

寸法図

外形図(単位:mm)

商品コード品番ベース直角度
(mm)
質量
010028DL-SL± 0.04 以内4.9kg

DL-SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル水平器
マグネット
1か所
ベース直角度(mm)
±0.04以内
質量(g)
4900
適合機種
DL-S3、DL-S3C、DL-S2W
用途
レベルニック用L型ベース
材質
鋳鉄
特長
レベルニック:DL-S3、DL-S3C、DL-S2Wに取り付けることにより垂直測定が可能となります。・130°V溝付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238,635221,501
( 243,651 )
2日目

詳細情報

基本情報

レベルニックを搭載することでX軸、Y軸以外にZ軸測定も可能になる測定工具・計測機器。
【特長】
・レベルニックDL-S3、DL-S3C、DL-S2W、DL-S4Wを搭載することで、X軸、Y軸以外にZ軸測定も可能。
・適用機種: DL-S3・DL-S3C・DL-S2W・DL-S4W。
・Z軸測定に便利なマグネット付。
・130°V溝付。ベース直角度:±0.04mm以内。
【用途】
・レベルニック用L型ベ-ス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SLの型番DL-SLのページです。 型番DL-SLに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SL
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
デジタル水準器レベルニックL型ベースDL-mL
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
デジタル水準器レベルニック送信器・表示器セット
デジタル水準器レベルニック DL-SXY
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格238,635165,061125,798385,878 -146,334743,274
通常出荷日2日目13日目2日目2日目〜2日目1日目
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器その他付属品デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器
マグネット1か所なし-なし-なし
ベース直角度(mm)±0.04以内±0.035以内±0.035以内---
質量(g)4900280019002100各290-
適合機種DL-S3、DL-S3C、DL-S2W---DL-S3、DL-S3C、DL-S3L-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト