17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドドリルポイントゲージ

  • 測定範囲
    118°
  • 材質
    ステンレス
  • 器差
    ±1.5
  • 質量 (g)
    150
  • 特長1
    ・スライダ尺の上下動によりφ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。・シルバー仕上
  • 用途
    ドリルの刃先角度の保守管理に。
  • 仕様
    測定ドリル径:3~40mm

型番:

S-118
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

研磨後のドリル刃先角度確認に最適なドリルゲージ

商品
コード
型番器差質量
007536S-118±1.5゜150g

S-118の仕様・寸法情報

測定範囲
118°
材質
ステンレス
器差
±1.5
質量(g)
150
特長1
・スライダ尺の上下動によりφ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。・シルバー仕上
用途
ドリルの刃先角度の保守管理に。
仕様
測定ドリル径:3~40mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
S-118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932円
( 3,225円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨後のドリル刃先角度確認に最適
・スライダ尺の上下動によりΦ3~40(直径3~40mm)までのドリル刃先角度の測定ができます
・シルバー仕上
・先端角:118°、測定ドリル径:3~40mm
【用途】
・ドリル刃先角の測定・保守管理に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドドリルポイントゲージの型番S-118のページです。 型番S-118に関する仕様情報を記載しております。
スライドドリルポイントゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドドリルポイントゲージ
ドリル刃先ゲージ
ドリル刃先ゲージ DPG-118
ドリルポイントゲージ
エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-19
エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコエスコ
通常価格2,932円1,226円936円3,576円3,939円1,099円
通常出荷日在庫品1日目6日目1日目在庫品1日目1日目1日目
測定範囲118°---118°118°
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
器差±1.5±1.5°±1.5°±1.5°±1.5°±1.5°
質量(g)1501110160--
特長1・スライダ尺の上下動によりφ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。・シルバー仕上穴あけの材料に対する刃先角度の適用例が刻印されているのでドリル刃先研磨に役立ちます。ドリル刃先研磨後の測定に鮮明な目盛で読み取りが容易--
よく一緒に購入される商品

ドリルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました