ツール用品技術窓口


リングジョイントガスケットの幅、高さ、平面部の幅(オクタゴナル形)の合否判定に

寸法図(単位:mm)
| 品番 | A | B |
|---|---|---|
| GST-1 | 80 | 80 |
| GST-2 | 80 | 80 |
| GST-3 | 80 | 80 |
| GST-4 | 120 | 120 |
| GST-5 | 120 | 120 |
| GST-6 | 140 | 140 |
| GST-7 | 140 | 140 |
| 商品コ一ド | 品番 | 適用リング番号 | ガスケット幅 (mm) | ガスケット高さ (mm) | オクタゴナル形角 の半径(mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007478 | GST-1 | 21.23.24.26.27.30.31.34. 35.37.39.41.44.45.49.53. 57.61.65.69.82.84.92.99 | 11.13 | 15.7 | 1.5 | 53g |
| 007479 | GST-2 | 28.32.46.73 | 12.70 | 17.5 | 1.5 | 53g |
| 007480 | GST-3 | 38.50.54.62.66.77.86.87 | 15.88 | 20.6 | 1.5 | 110g |
| 007481 | GST-4 | 42.47.70.74.88.89.93.94.95 | 19.05 | 23.9 | 1.5 | 110g |
| 007482 | GST-5 | 51.58.96.97.98 | 22.22 | 26.9 | 1.5 | 110g |
| 007483 | GST-6 | 63.78 | 25.40 | 31.8 | 2.3 | 139g |
| 007484 | GST-7 | 55.67.71.100 | 28.58 | 35.1 | 2.3 | 139g |
各種リング番号に対応、リングジョイントガスケットの幅・高さの合否を判定する限界ゲージ。
【特長】
・GO/NOTの規格がJPI-7S-23に沿っている。
・ガスケット幅の許容差:±0.20mm。
・ガスケット高さの許容差:±0.5mm。
・オクタゴナル形角半径の許容差:±0.5mm。
・材質はステンレス(SUS420J2)。
【用途】
・リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅の合否を判定。

新潟精機(SK)
溶接ゲージ FDW-1

新潟精機(SK)
溶接ゲージ WGU-7M・8M

新潟精機(SK)
溶接ゲージ WG-1・WG-2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,183円~

ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
4.6通常価格(税別):2,795円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,374円~

測範社
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
4.3通常価格(税別):10,744円~

新潟精機(SK)
限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP
5通常価格(税別):10,956円~

新潟精機(SK)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
4.7通常価格(税別):850円~

森本精密シャフト
ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ)
4.4通常価格(税別):4,340円~

トラスコ中山
フィラゲージ
4.1通常価格(税別):1,040円~